シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM1062:  スーパーシーケンサ®、マージニング制御及び温度モニタリング機能付

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM1062スーパーシーケンサ®は、多電源システムでの電源のモニタリングとシーケンシング機能に対してシングルチップ・ソリューションを提供する設定可能な監視用シーケンシング・デバイスです。これらの機能に加えて、ADM1062は12ビットのADCと6個の8ビット電圧出力DACを集積しています。これらの回路はクローズド・ループ・マージニング・システムとして使うことが可能で、帰還ノードを変えることにより、あるいはDAC出力を使ってDC/DCコンバータのリファレンス電圧を変えることにより、電源の調節を可能にします。

電源のマージニングは、最小の外部部品で成し遂げられます。マージニング・ループは、製造時(例えば、通常電圧の-5%時でのボード機能の確認)で回路のテストとして使うことが出来ます、あるいはDC/DCコンバータの出力の精度制御を動的に行うように使うことが出来ます。

また、このデバイスは、最大10種までの電源に対する、アンダー電圧障害、オーバ電圧障害あるいはウインドウ外れの障害をモニタリングするための10個のプログラマブル入力を提供します。更に、10個のプログラマブル出力はロジック・イネーブルとして使うことが出来ます。これらのプログラマブル出力のうち6個は、源の経路に配置することのできるN-FETのゲートをドライブするため最大12Vの出力を提供することも出来ます。

ADM1062では、温度の計測も可能となっています。このデバイスは、1つの内部温度センサと遠隔での温度ダイオード用の差動入力を内蔵しています。両者とも12ビットのADCによって測定されます。

デバイスのロジカル・コアーは、シーケンシング・エンジンとなっています。このステート・マシーン・ベースの構造は、最大63種の異なるステートを提供します。このような設計は、入力の状態に基づいて、出力を非常に柔軟にシーケンシングすることを可能にします。

ADM1062は、EEPROM内にプログラムすることの出来る設定データを介して制御されます。全体の設定は、アナログ・デバイセズによって提供されている、直感的に理解できるGUIベースのソフトウエア・パッケージを使って、プログラムすることが出来ます。

アプリケーション

  • セントラル・オフィス・システム
  • サーバー/ルーター
  • 多電圧システムのライン・カード
  • DSP/FPGAの電源シーケンシング
  • マージニングされた電源のイン・サーキット・テスト/li>

  • 特長と利点

    • 最大10電源までの全機能内蔵の監視及びシーケンシング・ソリューション
    • 10種の障害検出による電源の監視:
      - 全ての電圧の25℃での0.5%未満の精度
      - 全ての電圧の温度範囲にわたる10 %未満の精度
    • 5種の選択可能な入力減衰器による電源の監視:
      -VHに最大14.4Vまでの供給
      -VP1~VP4(VPn)に最大6Vまでの供給
    • 5つのデュアル機能入力;VX1~VX5(VXn):
      -0.573V~1.375V間のスレショールドによる障害検出を提供する高インピーダンス入力
      -汎用ロジック入力
    • 10個のプリグラマブル・ドライバ出力(PDO1~PDO10)
      -外部プルアップを必要とするオープン・コレクタ
      -VDDCAPまたはVPnをドライブするプッシュプル出力
      -VDDCAPまたはVPnへプルアップしたオープン・コレクタ
      -外部N-FETと共に使われる内部チャージポンプの高能力ドライブ(PDO1~PDO6のみ)

    • シーケンシング・エンジン(SE)にPDO出力のステート・マシーン制御を導入
      -入力イベント上状態で、ステートが変化
      -ボードの複雑な制御が可能
      -パワーアップ・シーケンスとパワーダウン・シーケンス制御
      -障害イベントの処理
      -ワーニングでの割り込み発生機能
      -ウォッチドッグ機能をシーケンス・エンジンに導入可能
      -SMBusを介してシーケンシング制御のソフトがプログラム機能
    • 6種の電圧レールに関する、完全な電圧マージニング・ソリューション
    • 6つの電圧出力型8ビットDAC(0.300V~1.551V)によって、DC/DCコンバータ・トリム/フィードバック・ノードを介する電圧調整が可能
    • 監視する全電圧をリードバックする12ビットADC
    • 内部およびリモートの温度センサ
    • リファレンス入力(REFIN)には2つのオプション
    • 2.048V(±0.25%)のREFINピンから直接ドライブ可能

    ADM1062 接続回路図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADM1062: Super Sequencer with Margining Control and Temperature Monitoring Data Sheet  (Rev C, 06/2011) (pdf, 759 kB)  データシート PDF
    AN-1086: Using an ADM106x in a Hot Swap Application  (PDF, 59 kB)
    Describes the design considerations that must be taken into account when the input supplies to the ADM106x come up when a card is hot swapped in a live, powered backplane.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-1009: Block Erasing, Reading and Writing to the ADM106x EEPROM  (pdf, 63 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1001: Checksum Calculations  (pdf, 76 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0997: Ping-Pong Configuration Guide for ADM1062 to ADM1069 Devices  (pdf, 172 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0975: Automatic Generation of State Diagrams for the ADM1062 to ADM1069 Using Graphviz  (pdf, 209 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0973: Erasing and Programming the Sequencing Engine EEPROM  (pdf, 61 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-897: ADC Readback Code  (pdf, 65 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-782: Monitoring High Voltages with the ADM1062-ADM1069 Super Sequencers™  (pdf, 61 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-781: Monitoring Additional Supplies with the ADM1062-ADM1069 Super Sequencers™  (pdf, 96 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-780: Monitoring Negative Voltages with the ADM1062 to ADM1069 Super Sequencers  (pdf, 98 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-723: Interrupt Generation Using the ADM106x  (pdf, 262 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-722: Watchdog Detection Using the ADM106x  (pdf, 179 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-698: Configuration Registers of ADM1062/ADM1063/ADM1064/ADM1065/ADM1066/ADM1067/ADM1166  (pdf, 561 kB) アプリケーション・ノート PDF
    SuperSequencer Documentation ユーザー・ガイド HTML
    Temperature monitor measures three thermal zones
    by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
    技術関連記事 HTML
    Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) 製品一覧 PDF
    Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) 製品一覧 PDF
    Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    Power Supply Sequencing Bulletin (2007)  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) メディア掲載一覧 PDF
    パワーマネジメントに、新たなパワーを。 メディア掲載一覧 HTML
    Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
    Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
    メディア掲載一覧 PDF
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    SuperSequencer Software
    Requires the ADMxxxx Common Run-time to be installed in order to provide driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors. If there are previous versions of this software (v4.0.6 or earlier), or the ADM1175-7 & ADM1191-92 software (v3.0.1 or earlier) installed they should be removed prior to installing the common run-time.
    評価用ソフトウェア HTML
    ADMxxxx Common Run-Time
    This run-time installer is shared between the SuperSequencer, ADM1175-92, and the Hot Swap and Power Monitor tools. Contains driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors.
    評価用ソフトウェア HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADM1062 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADM1062ACPZ 製品状況: 製造中 40 ld LFCSP (6x6mm w.4.1mm pad) 40 工業用 Tray, 490 $ 9.92 $ 9.11 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM1062ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 40 ld LFCSP (6x6mm w.4.1mm pad) 40 工業用 Reel, 750 $ 0.00 $ 9.11 Y  成分表 PCN 購入
    ADM1062ASUZ 製品状況: 製造中 48 ld TQFP (7x7mm) 48 工業用 Tray, 250 $ 9.11 $ 7.59 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM1062ASUZ-REEL7 製品状況: 製造中 48 ld TQFP (7x7mm) 48 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 7.59 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADM1062 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADM1062TQEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation board for device allowing user to configure the board to match their own configuration. The kit includes a TQFP socket. Multiple boards can be cascaded (cable included), allowing evaluation of multi-device systems. $ 303.60 Yes -
    SOCKET-ADM106XLFZ 製品状況: 製造中 Optional LFCSP Socket for ADM1062-67 and ADM1166. This can be used with the evaluation board if required. - Yes -
    SOCKET-ADM106XTQZ 製品状況: 製造中 Optional TQFP Socket for ADM1062-67 and ADM1166. This can be used with the evaluation board if required. $ 30.00 Yes -
    USB-SDP-CABLEZ 製品状況: 製造中 USB to Serial I/O Interface. One is required and can support multiple eval kits. $ 89.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる