| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADM1060: Communications System Supervisory/Sequencing Circuit Data Sheet (Rev B, 01/2004) (pdf, 451 kB) | データシート | |
| AN-897: ADC Readback Code (pdf, 65 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-755: EEPROM Checksum Information for the ADM1060 (pdf, 98 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-723: Interrupt Generation Using the ADM106x (pdf, 262 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-722: Watchdog Detection Using the ADM106x (pdf, 179 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-667: Up/Down Sequence of Supplies Using the ADM1060 (pdf, 950 kB) | アプリケーション・ノート | |
| analogZone Reviews the ADM1060 (htm) | 技術関連記事 | HTM |
| Single Chip Supervises and Sequences Power Supplies (pdf, 842 kB) | 技術関連記事 | |
|
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03) |
技術関連記事 | HTML |
|
Solving Power-Management Problems with a Single Chip that Handles up to 7 Channels of Sequencing, Monitoring, and Supervision
by Peter Canty, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol. 37, June 2003. |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
| Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド (pdf, 661 kB) | 製品一覧 | |
| Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド (pdf, 577 kB) | 製品一覧 | |
| Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド (pdf, 661 kB) | ソリューション・ブリテン | |
| Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド (pdf, 577 kB) | ソリューション・ブリテン | |
| Power Supply Sequencing Bulletin (2007) (pdf) | ソリューション・ブリテン | |
| Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010) (pdf) | メディア掲載一覧 | |
|
Optical and High Speed Networking
(pdf, 2236 kB)
Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution. |
メディア掲載一覧 | |
| Power System Management (Spring 2007) (pdf, 1170 kB) | メディア掲載一覧 | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
ADM1060 Evaluation Software
Supports Windows XP only, it does not support any later versions of Windows such as Windows Vista or Windows 7. It supports the parallel port to I2C dongle, CABLE-SMBUS-3PINZ, but does not support the USB-SMBUS-CABLEZ or USB-SDP-CABLEZ interfaces.
|
評価用ソフトウェア | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。