シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8212:  高電圧の電流シャント・モニタ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8212は、同相電圧が高い電流シャント・モニタです。最大65V(外付けPNPトランジスタ使用時は>500V)の高い同相電圧が存在するときに、低い差動入力電圧を正確に増幅します。

AD8212は、モータやソレノイドなど負荷を制御するアプリケーションにおいて、シャント抵抗の電流を監視するために最適です。デバイスの電流出力は、入力差動電圧に比例します。外付け抵抗の選択によって、所望のゲインを設定できます。AD8212の代表的な同相電圧範囲は、7~65Vです。

AD8212のもう1つの特長は、高電圧動作です。これには、高電圧ブレークダウンの外付けPNPトランジスタを使用します。この構成では、AD8212の同相電圧範囲は、外付けPNPトランジスタのブレークダウン電圧と等しくなります。したがって、簡単に数百ボルトの動作が実現します(データシートの図23を参照)。

AD8212は、高電圧動作モード用の特許技術である出力ベース電流補償回路を備えています。これによって、外付けトランジスタによるベース電流の損失がなくなり、同相電圧や温度にかかわらず、優れた出力精度を維持できます。

アプリケーション

  • 電流シャント計測
  • モータ制御
  • DC/DCコンバータ
  • 電源
  • バッテリ監視
  • リモート検出
  • 特長と利点

    • 調整可能なゲイン
    • 高い同相電圧範囲
      7~65V(typ)br>7~>500V(外付けパス・トランジスタ使用時)
    • 電流出力
    • 5Vシリーズ・レギュレータ内蔵
    • 8ピンMSOPパッケージ

    AD8212応用回路

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8212: High Voltage Current Shunt Monitor Data Sheet (Rev B, 05/2009) (pdf, 381 kB)  データシート PDF
    AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block  (pdf, 193 kB) アプリケーション・ノート PDF
    CN-0218: 500V 同相電圧電流モニタ  (pdf, 619 kB) 実用回路 PDF
    計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
    Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
    A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
    技術関連記事 DOC
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技術関連記事 HTML
    アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
    システムの進化を、多彩なICソリューションでフルサポート。モータ制御にもアナログ・デバイセズ メディア掲載一覧 HTML
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8212 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8212WYRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 Auto Tube, 50 $ 1.84 $ 1.78 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD8212WYRMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 Auto Reel, 1000 $ 1.84 $ 1.78 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD8212WYRMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 Auto Reel, 3000 $ 1.84 $ 1.78 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD8212YRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.60 $ 1.32 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    AD8212YRMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 1.60 $ 1.32 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD8212YRMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 1.60 $ 1.32 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる