content here.
content here.

マルチファンクション電源IC

アナログ・デバイセズは、特定のアプリケーションに合わせてカスタマイズした完全な電源ソリューションを提供します。これらの高集積電源ICは、非常に効率性の高い降圧スイッチング・レギュレータ、昇圧スイッチング・レギュレータ、降圧/昇圧スイッチング・レギュレータ、バッテリ・チャージャ、自立型バックライト制御、低ノイズLDO、リアルタイム・クロックなどの機能を集積化しています。ダイナミックな電圧のスケーリングやシーケンシング、モニタリングなどの機能を有効にするために、I2C制御が備わっています。これらの高度な電源管理ユニットは、特定のアプリケーションに必要な機能を集積化することで、システム・コストを削減し、PCボードのスペースを可能なかぎり最小化していますが、同時にコンバージョン効率を高め、バックライト制御などのプロセッサの負荷を軽減します。

新製品

リソース&その他の関連情報

Up
Up
Up
  • Power Management Brochure

    Explore ADI's Full Power Product Portfolio in the
    2009 Power Product Brochure

  • 2008年 ソリューション・ブリテンNo.6 電源&温度管理IC

  • 監視回路パラメータ検索

Up

Loading Selection Table Data. Please wait...

Processing request. Please wait.

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

Power Management ICs
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除







Part#
Results: 2
Product DescriptionVin RangeNumber of OutputsKey FeaturesSmallest Available PkgPrice* (1000-4999)
Sort       
      
ADP5020General Purpose PMU2.4V to 5.5V3I2C, Programmable Outputs20 L 4mm x 4mm LFCSP $1.50
ADP5025System PMU for Digital Still Cameras2.45V to 5.5V9I2C, RTC, Back-Batt Charger4mm x 4mm WLCSP**
Please scroll down to see more data.
ページトップへ