| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADP5034: 2個の300 mA LDO内蔵の3 MHz、1200 mAデュアル降圧レギュレータ (Rev A, 10/2011) (pdf, 891 kB) | データシート | |
| ADP5034: Dual 3 MHz, 1200 mA Buck Regulators with Two 300 mA LDOs Data Sheet (Rev E, 05/2013) (pdf, 891 kB) | データシート | |
|
Isolating Power in Communication Bus and Gate Drive Applications
Starting with a communications application overview of small power options through the process of selecting the right power products this webcast is a great resource for your communications applications designs. |
Webcasts | WEBCAST |
| UG-439: Evaluation Board for the ADP5034 TSSOP Micro Power Management Unit (PMU) (pdf, 398 kB) | ユーザー・ガイド | |
| UG-271: ADP5034 マイクロパワー・マネジメント・ユニット(PMU)の評価用ボード (pdf, 442 kB) | ユーザー・ガイド | |
| 不揮発性デジタル・ポテンショメータの新シリーズ「AD514x」と「AD512x」を発表 (07 Nov 2012) | プレス・リリース | HTML |
| 小型・フレキシブルなパワーマネジメントIC「ADP5034」を発表 (21 Jul 2011) | プレス・リリース | HTML |
| アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月) (pdf, 4812 kB) | メディア掲載一覧 | |
|
Integrated Power Solutions for Xilinx Spartan-3 FPGAs
(pdf, 2253 kB)
Combining multiple switching regulators and LDOs into a single package enables very small, flexible, highly efficient power management solutions for powering FPGAs. |
ソリューション・ブリテン | |
|
Integrated Power Solutions for Altera Cyclone FPGAs
(pdf, 1716 kB)
Combining multiple switching regulators and LDOs into a single package enables very small, flexible, highly efficient power management solutions for powering FPGAs. |
ソリューション・ブリテン | |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。 |
設計ツール&シミュレータ | HTML |
|
ADIsimPower™電圧レギュレータ設計ツール
このツールは降圧コンバータの効率、PCボードのスペース、コスト、または部品点数について最適化された設計をサポートします。5つの設計パラメータを入力し、設計目標を選定すると、このツールが最適な値を計算して、全体回路図、BOM、効率性のグラフ、性能の一覧を生成します。BOMにはベンダの製品番号が含まれており、代替部品を選択することもできます。設計全体がPDFで文書化されているため、印刷や電子メールでの送信が可能です。 |
設計ツール&シミュレータ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。