シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP3303:  リニア・レギュレータ、200mAの低ドロップアウト、高精度、anyCAP®

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADP3303は、高精度、低ドロップアウトのanyCAP®電圧レギュレータからなるADP330xファミリーの製品です。新開発のアーキテクチャとプロセス改良、ならびに新パッケージによって、従来のLDOを卓越しています。その構造は特許取得済みで、わずか0.47μFの出力コンデンサで安定化可能です。ESR(等価直列抵抗)の値に関係なく、あらゆるタイプのコンデンサで安定動作します。スペースが制約される用途には、セラミック・タイプ(MLCC)も使用できます。ADP3303の精度は室温で±0.8%ときわめて高く、さらに温度、入力電圧、負荷電流の全動作範囲で±1.4%の全体精度を実現します。またADP3303のドロップアウト電圧は200mAでわずか180mV(typ)です。

新しいアーキテクチャとプロセスに加え、アナログ・デバイセズが特許権を有する熱特性に優れたパッケージ(サーマル・コーストライン)により、外付けヒートシンクを用いたりPCボードの銅面積を増やすことなく、1Wの電力消費が扱えます。これによってPCボードの表面積が抑えられるため、ADP3303はポータブル機器向けにきわめて魅力的な製品になっています。

ADP3303の入力電圧範囲は3.2~12Vと広く、200mAを超える負荷電流を出力します。電圧が調整できなくなりそうなときや、短絡や熱過負荷保護が作動したときには、エラーフラグが知らせます。このほかシャットダウン機能やノイズリダクション機能(オプション)も備えています。ADP330xのanyCAP®LDOファミリーは、幅広い出力電圧と50~200mAの出力電流に対応します。

ADP3300(50mA、SOT-23)
ADP3301(100mA)
ADP3302(100mA、デュアル出力)

特長と利点

  • 高精度のラインおよび負荷レギュレーション、25℃で±0.8%、±1.4%全温度範囲
  • きわめて低いドロップアウト電圧:200mAで180mV(typ)
  • 安定化用出力コンデンサCO=0.47μF
  • AnyCAP=あらゆるタイプのコンデンサで安定(MLCCも含む)
  • 入力電圧レンジ:3.2V~12V
  • 電流 / 熱制限
  • 低ノイズ
  • ドロップアウト検出回路
  • 低いシャットダウン電流:1μA
  • 温度特性に優れたSO-8パッケージ
  • 優れたラインレギュレーションおよび負荷レギュレーション

ADP3303 機能ブロック図

ADP3303 機能ブロック図
ADP3303 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP3303: anyCAP® - リニア電圧レギュレータ、高精度、200mA、ロー・ドロップアウト (Rev A, 04/1999) (pdf, 145 kB)  データシート PDF
ADP3303: High Accuracy anyCAP® 200 mA Low Dropout Linear Regulator Data Sheet (Rev B, 11/2011) (pdf, 125 kB)  データシート PDF
AN-1072: 低ドロップアウト・レギュレータの活用方法  (pdf, 447 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1072: How to Successfully Apply Low Dropout Regulators  (pdf, 105 kB)
This application note reviews the basic LDO topology, explains key specifications, and shows the application of low dropout voltage regulators in systems.
アプリケーション・ノート PDF
AN-262: Low-Noise Low Drop-Out Regulator for Portable Equipment  (pdf, 341 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN0155: Precision Weigh Scale Design Using a 24-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA and AC Excitation  (pdf, 238 kB) 実用回路 PDF
CN-0119: Precision Weigh Scale Design Using the AD7192 24-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA  (pdf, 190 kB) 実用回路 PDF
CN-0118: Precision Weigh Scale Design Using the AD7191 24-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA  (pdf, 214 kB) 実用回路 PDF
CN-0108: Weigh Scale Design Using the AD7781 20-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA  (pdf, 775 kB) 実用回路 PDF
CN-0107: Weigh Scale Design Using the AD7780 24-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA  (pdf, 838 kB) 実用回路 PDF
CN-0102: Precision Weigh Scale Design Using the AD7190 24-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA  (pdf) 実用回路 PDF
UG-444: Evaluating the AD5750 Industrial Current/Voltage Output Driver  (pdf, 399 kB) ユーザー・ガイド PDF
Voltage Regulators for Power Management
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4, 1996)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
LDO設計とアプリケーションの基礎 技術関連記事 HTML
Linear Regulators Parametric Search 製品一覧 HTML
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are LDOs and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
設計ツール&シミュレータ HTML
Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP3303 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP3303AR-2.7 製品状況: 製造中止 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
ADP3303AR-2.7-REEL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
ADP3303AR-3-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.59 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADP3303AR-3.2 製品状況: 製造中止 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
ADP3303AR-3.2-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.59 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADP3303AR-5-REEL 製品状況: 製造中止 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
ADP3303ARZ-2.7 製品状況: 製造中止 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
ADP3303ARZ-3 製品状況: 製造中止 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
ADP3303ARZ-3.2 製品状況: 製造中止 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
ADP3303ARZ-3.3 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.17 $ 1.11 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP3303ARZ-3.3-RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.11 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADP3303ARZ-3.3REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.11 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADP3303ARZ-5 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.17 $ 1.11 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP3303ARZ-5-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.11 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる