| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADP322/ADP323: 200 mA、低ノイズ、高PSRRのトリプル電圧レギュレータ (Rev 0, 09/2010) (pdf, 1115 kB) | データシート | |
| ADP322/ADP323: Triple, 200 mA, Low Noise, High PSRR Voltage Regulator Data Sheet (Rev A, 09/2011) (pdf, 816 kB) | データシート | |
| UG-187: RedyKit for the ADP322 Triple, 200 mA Low Dropout (LDO) Regulator (pdf, 578 kB) | ユーザー・ガイド | |
| UG-186: Evaluation Board User Guide for ADP322/ADP323 (pdf, 297 kB) | ユーザー・ガイド | |
| アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月) (pdf, 4812 kB) | メディア掲載一覧 | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。 |
設計ツール&シミュレータ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。