![]() ルーキーズ製品の特長は?
おススメ製品同様の優れたパフォーマンスと信頼性
最新のアナログ・デバイセズのテクノロジーを採用
発売後2年以内の製品から期待の製品を選択ルーキーズ製品のメリット
サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
充実した日本語サポート環境• 日本語データシート • ADP151に関するFAQ • 日本法人による優先的な技術サポート • 掲示板サイト: アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト) • 製品ビデオ:「ADP150/ADP151 150mA/200mA 超低ノイズ、低消費電流LDO」 |
200mA出力が得られる超ローノイズLDOです。外部にバイパス回路なしでも非常に優れたノイズ性能が得られます。精密アナログ回路やRF回路に最適です
サンプル請求
クイック有償サンプルルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。「ADP151」については、 チップワンストップ社 にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 無償サンプル弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。 |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。 |
設計ツール&シミュレータ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。