シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP124:  リニア・レギュレータ、500 MA、5.5V入力、低静止電流、CMOS、31種の固定出力電圧

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。
    ADP124の製品紹介ビデオを視聴する

ADP124/ADP125は低静止電流、低ドロップアウトのリニア・レギュレータです。これらの製品は、2.3Vと5.5Vの間の入力電圧で動作し、最500mAの出力電流を提供するように設計されています。500mA負荷でのドロップアウト電圧は130mVと低いため、効率を向上するとともに、広い入力電圧範囲にわたって動作することができます。

500mA負荷時の静止電流が210µAと小さいため、ADP124/ADP125はポータブル機器のバッテリ動作に最適なデバイスです。ADP124は1.75V~3.3V間で31種の固定出力電圧が用意されています。ADP125は調整機能付きバージョンで、出力電圧は、外部電圧デバイダによって0.8V~5.0Vの間の電圧を設定することができます。ADP124/ADP125は、高性能およびスペースの重要なアプリケーション向けとして、小型1µFセラミックの入力および出力コンデンサーで安定して動作するように特別に設計されています。

ADP124/ADP125は内部のソフトスタート機能によって350µsの一定なスタートアップ時間を備えています。短絡回路防止とサーマル・オーバロード保護回路は、逆条件化からのダメージを保護します。ADP124/ADP125は、8ピン露出パッド付きMSOPパッケージを採用しています。標準のMSOPパッケージを備えた製品と比較すると、露出パッド付きMSOPパッケージはより低い熱抵抗(θJA)を持っています。低熱抵抗を備えているため、ADP124/ADP125は接合温度の上昇を最小化し、幅広いポータブル・アプリケーションの要求に合致しています。

アプリケーション
  • デジタル・カメラおよびオーディオ・デバイス
  • ポータブル型、バッテリ駆動の装置
  • 自動検針(AMR)メータ
  • GPSとロケーション・マネージメント・ユニット
  • 医療機器
  • POL(ポイント・オブ・ロード)用安定化電源

特長と利点

  • 入力電圧範囲:2.3 V~5.5 V
  • 最大連続出力電流:500 mA
  • 固定出力および調整出力電圧バージョン
  • 初期精度: 1%
  • 1.75V~3.3V間に31種類の固定電圧出力オプションを用意
  • 出力電圧調整可能範囲:0.8V~5.0V
  • 非常に低いドロップアウト電圧:
    130 mV
  • 低静止電流:45µA
  • 低シャットダウン電流:1µA以下
  • 優れたPSRR性能:60 dB@100kHz
  • 優れた負荷/ラインの過渡応答
  • 小型1.0µFのセラミック・コンデンサで最適化

ADP124接続回路図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP124/ADP125: 5.5V入力、500mA、低静止電流、CMOSリニア・レギュレータ (Rev A, 09/2010) (pdf, 1343 kB)  データシート PDF
ADP124/ADP125: 5.5 V Input, 500 mA, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulators Datasheet (Rev C, 06/2012) (pdf, 669 kB)  データシート PDF
AN-1072: 低ドロップアウト・レギュレータの活用方法  (pdf, 447 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1072: How to Successfully Apply Low Dropout Regulators  (pdf, 105 kB)
This application note reviews the basic LDO topology, explains key specifications, and shows the application of low dropout voltage regulators in systems.
アプリケーション・ノート PDF
Isolating Power in Communication Bus and Gate Drive Applications
Starting with a communications application overview of small power options through the process of selecting the right power products this webcast is a great resource for your communications applications designs.
Webcasts WEBCAST
UG-148: RedyKit for the ADP124 LDO  (pdf, 151 kB)
Order the RedyKit for easy product evaluation and prototyping. The RedyKit ships with 2 preset evaluation boards plus 3 each of the standard fixed output voltage options in the product family. This allows evaluation of any voltage option with one kit.
ユーザー・ガイド PDF
UG-056: Setting Up the Evaluation Board for the ADP124/ADP125  (pdf, 317 kB) ユーザー・ガイド PDF
高い電源電圧変動除去比と低ノイズが特長の500mA低静止電流ロー・ドロップ・リニア・レギュレータ「ADP124/125」を発表 (26 Jan 2011) プレス・リリース HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are LDOs and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADP150 Regulator Fixed Voltage Linux Driver デバイスドライバ HTML
Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP124 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP124ACPZ-1.8-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (2x2mm w/1.6x1.1 EP) 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.42 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP124ACPZ-2.8-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (2x2mm w/1.6x1.1 EP) 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.42 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP124ACPZ-2.9-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (2x2mm w/1.6x1.1 EP) 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.42 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP124ACPZ-3.0-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (2x2mm w/1.6x1.1 EP) 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.42 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP124ACPZ-3.3-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (2x2mm w/1.6x1.1 EP) 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.42 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP124ARHZ-1.8-R7 製品状況: 製造中 EXPOSSED PAD SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.68 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP124ARHZ-2.5-R7 製品状況: 製造中 EXPOSSED PAD SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.68 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP124ARHZ-2.7-R7 製品状況: 製造中 EXPOSSED PAD SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.68 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP124ARHZ-2.8-R7 製品状況: 製造中 EXPOSSED PAD SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.68 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP124ARHZ-2.85-R7 製品状況: 製造中 EXPOSSED PAD SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.68 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP124ARHZ-2.9-R7 製品状況: 製造中 EXPOSSED PAD SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.68 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP124ARHZ-3.0-R7 製品状況: 製造中 EXPOSSED PAD SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.68 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP124ARHZ-3.3-R7 製品状況: 製造中 EXPOSSED PAD SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.68 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP124 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP124-3.3-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
ADP124CPZ-REDYKIT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 45.00 Yes -
ADP124RHZ-REDYKIT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる