シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP120:  リニア・レギュレータ、低静止電流100 mA、CMOS、

製品詳細

ADP120、低静止電流、低ドロップアウト・リニア・レギュレータは、 2.3~5.5Vの電圧で動作し、出力電流は最大100mA提供します。100mA負荷時でのドロップアウト電圧はわずか60mVで効率を向上させており、さらに広い入力電圧範囲で動作させることを可能としています。最大負荷時の静止電流は22µAと低く、ADP120はバッテリ動作の携帯機器にとっては理想的といえます。

製品の詳細は高性能携帯機器向け小型LDO ADP12/121/130をご覧ください。

ADP120には、1.2~3.3Vの出力電圧範囲用意されています。この製品は出力コンデンサとして1µFの小型セラミック・コンデンサで安定動作するように最適化されています。ADP120は最小限のボード面積と良好な過渡性能を提供します。短絡保護、過負荷過熱保護回路は悪条件下での損傷を防ぐことができます。ADP120は小型5ピンTSOTパッケージと0.4mmピッチの4ボールWLCSPで供給され、数々の携帯用アップリケーションで最小の占有面積で使うことができます。

特長と利点

  • 入力電圧範囲: 2.3 V to 5.5 V
  • 出力電圧範囲: 1.2 V to 3.3 V
  • 出力電流: 100 mA
  • 低静止電流
    IGND = 11 µA @無負荷時
    IGND = 22 µA @ 100 mA 負荷時
  • 低シャットダウン電流: <1 μA
  • 低ドロップアウト電圧:60mV@100mA負荷
  • 高PSRR特性
    73 dB @ 1 kHz @ VOUT = 1.2 V
    70 dB @ 10 kHz @ VOUT = 1.2 V
  • 低ノイズ: 40 µV rms at VOUT = 1.2 V
  • ノイズ用バイパス・コンデンサ不要
  • 初期精度:±1%
  • 小型の1µFセラミック出力コンデンサにより動作安定化

ADP120 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP120: 100mA、低静止電流のCMOSリニア・レギュレータ (Rev A, 07/2008) (pdf, 917 kB)  データシート PDF
ADP120: 100mA, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulator Data Sheet (Rev B, 03/2009) (pdf, 529 kB)  データシート PDF
AN-1072: 低ドロップアウト・レギュレータの活用方法  (pdf, 447 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1072: How to Successfully Apply Low Dropout Regulators  (pdf, 105 kB)
This application note reviews the basic LDO topology, explains key specifications, and shows the application of low dropout voltage regulators in systems.
アプリケーション・ノート PDF
CN-0214: 高精度アナログ・マイクロコントローラ ADuC7060/ADuC7061 を使用した、冷接点補償機能を搭載した USB ベースの熱電対温度モニタ  (pdf, 363 kB) 実用回路 PDF
CN-0075: USB Based Temperature Monitor Using the ADuC7061 Precision Analog Microcontroller and an External RTD  (pdf) 実用回路 PDF
Isolating Power in Communication Bus and Gate Drive Applications
Starting with a communications application overview of small power options through the process of selecting the right power products this webcast is a great resource for your communications applications designs.
Webcasts WEBCAST
LDO設計とアプリケーションの基礎 技術関連記事 HTML
日本のARIB STD-T96規格向けに信頼性の高いリモート・データの伝送を実現するRFトランシーバ「ADF7023-J」を発表 (04 Mar 2011) プレス・リリース HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are LDOs and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
設計ツール&シミュレータ HTML
Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる