シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADP3336:  レギュレータ、低ドロップアウト、小型、出力可変、500mA、anyCAP®

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品 新規設計への推奨製品:
ADP7104:リニア・レギュレータ(LDO)、20V、500mA、CMOS、低ノイズ

ADP3336は、高精度、低ドロップアウトのanyCAP®電圧レギュレータからなるADP333xファミリーの製品です。入力電圧範囲は2.6~12Vで、最大500mAの連続負荷電流を出力します。MSOP-8パッケージで最小の熱抵抗とプロセスの改良によって従来のLDOを卓越し、競合品より優れた性能メリットを実現しています。その構造は特許取得済みで、わずか1.0μFの出力コンデンサで安定化可能です。出力コンデンサのESR(等価直列抵抗)値にほとんど影響を受けず、高品質なあらゆるタイプのコンデンサで安定動作します。スペースが制約される用途には、セラミック・タイプ(MLCC)も使用できます。ADP3336の精度は室温で±0.9%ときわめて高く、さらに温度、入力電圧、負荷電流の全動作範囲で±1.8%の全体精度を実現します。またADP3336のドロップアウト電圧は、500mAでわずか200mV(typ)です。電流制限や熱過負荷保護の機能およびシャットダウン機能も備えています。シャットダウン・モードでの接地電流は1μA未満です。軽負荷時の静止電流はきわめて小さく、80μA(typ)になります。

特長と利点

  • 高精度のラインおよび負荷変動:±0.9%@25℃、温度変動±1.8%
  • 超低ドロップアウト電圧:200mV(Typ)@500mA
  • CO=1.0μFのみで安定
  • AnyCAP=あらゆるタイプのコンデンサで安定(MLCCも含む)
  • 電流 / 熱制限
  • ローノイズ
  • 低シャットダウン電流:<1.0μA
  • 電源電圧範囲:2.6~12V
  • 出力電圧範囲:1.5V~10V
  • 周辺温度範囲:-40~+85℃
  • 超小型熱特性改良8ピンMSOPパッケージ

ADP3336 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP3336: anyCAP® – レギュレータ、高精度、超低IQ、500mA、ロードロップアウト、調整可能 (Rev 0, 01/2001) (pdf)  データシート PDF
ADP3336:High Accuracy Ultralow IQ, 500 mA anyCAP® Adjustable Low Dropout Regulator Data Sheet (Rev A, 01/2011) (pdf, 362 kB)  データシート PDF
AN-1072: 低ドロップアウト・レギュレータの活用方法  (pdf, 447 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1072: How to Successfully Apply Low Dropout Regulators  (pdf, 105 kB)
This application note reviews the basic LDO topology, explains key specifications, and shows the application of low dropout voltage regulators in systems.
アプリケーション・ノート PDF
AN-262: Low-Noise Low Drop-Out Regulator for Portable Equipment  (pdf, 341 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0254: Low Cost, 16-Bit, 250 kSPS, 8-Channel, Isolated Data Acquisition System  (pdf, 394 kB) 実用回路 PDF
CN-0241: High-Side Current Sensing with Input Overvoltage Protection  (pdf, 354 kB) 実用回路 PDF
CN-0162: Analog Audio Input, Class-D Output with the ADAU1701 SigmaDSP Codec, Low Power SSM2306 Class-D Amplifier, and ADP3336 LDO Regulator  (pdf, 134 kB) 実用回路 PDF
Introduction to ADIsimPower
ADIsimPower is a smart selector and a collection of downloadable tools that produce complete and optimized power designs. Schematic, bill of materials, and performance data are customized to your specific needs in minutes.
Videos HTML
LDO 不安定性を抵抗とコンデンサの並直列変換で考える 技術関連記事 HTML
LDO設計とアプリケーションの基礎 技術関連記事 HTML
LDO 不安定性を抵抗とコンデンサの並直列変換で考える 技術資料 HTML
Linear Regulators Parametric Search 製品一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are LDOs and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADI Linear Regulator Design Tool and Parametric Search  (zip)
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
設計ツール&シミュレータ ZIP
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
設計ツール&シミュレータ HTML
Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Selection Vin (min) V Vout V   Find Solutions
Vin (max) V Iout A

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる