シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADP121:  リニア・レギュレータ、低静止電流150 mA、CMOS、5ピンSOTパッケージ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADP121、低静止電流、低ドロップアウト・リニア・レギュレータは、 2.3~5.5Vの電圧で動作し、出力電流は最大150mA提供します。150mA負荷時でのドロップアウト電圧は135mVという低さを向上させており、さらに広い入力電圧範囲で動作させることを可能としています。最大負荷時の静止電流は30µAと低く、ADP121はバッテリ動作の携帯機器にとっては理想的といえます。

製品の詳細は高性能携帯機器向け小型LDO ADP12/121/130をご覧ください。

ADP121には、1.2~3.3Vの範囲で16種の固定出力電圧オプションが用意されています。この製品は出力コンデンサとして1µFの小型セラミック・コンデンサで安定動作するように最適化されています。ADP121は最小限のボード面積と良好な過渡性能を提供します。短絡保護、過負荷過熱保護回路は悪条件下での損傷を防ぐことができます。

ADP121は小型5ピンTSOPと0.4mmピッチの4ボールWLCSPパッケージで供給され、最小の占有面積で各種の携帯用アプリケーションにミートします。

特長と利点

  • 入力電圧範囲: 2.3 V to 5.5 V
  • 出力電圧範囲: 1.2 V to 3.3 V
  • 出力電流: 150 mA
  • 低静止電流
    IGND = 11 µA @無負荷時
    IGND = 30 µA @150 mA負荷時
  • 低シャットダウン電流: <1 µA
  • 低ドロップアウト電圧
    90mV@150mA負荷時
  • 高PSRR特性
    70dB@1kHz、VOUT=1.2V
    70dB@10kHz、VOUT=1.2V
  • 低ノイズ: 40 µV rms @ VOUT = 1.2 V
  • ノイズ用バイパス・コンデンサ不要

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP121: 150mA、低静止電流のCMOSリニア・レギュレータ (Rev 0, 07/2008) (pdf, 1026 kB)  データシート PDF
ADP121: 150 mA, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulator Data Sheet (Rev G, 08/2012) (pdf, 979 kB)  データシート PDF
AN-1072: 低ドロップアウト・レギュレータの活用方法  (pdf, 447 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1072: How to Successfully Apply Low Dropout Regulators  (pdf, 105 kB)
This application note reviews the basic LDO topology, explains key specifications, and shows the application of low dropout voltage regulators in systems.
アプリケーション・ノート PDF
CN0280: Robust Completely Isolated Current Sense Circuit with Isolated Power Supply for Solar Photovoltaic Converters  (pdf, 468 kB) 実用回路 PDF
CN-0190: 堅牢な、6 V ~14 V入力、多電圧、高効率、25Wユニバーサル電源モジュール  (pdf, 1012 kB) 実用回路 PDF
CN-0187: 高速、低消費電力、3.3 V単電源の条件に最適なクレスト・ファクタ、ピーク、RMS RF電力の測定回路  (pdf, 651 kB) 実用回路 PDF
CN-0185: 絶縁型Σ-Δ 変調器、絶縁型DC/DC コンバータとアクティブ・フィルタを使用した、画期的なアナログto アナログ・アイソレータ  (pdf, 518 kB) 実用回路 PDF
CN-0164: Low Power, Long Range, ISM Wireless Measuring Node  (pdf, 172 kB) 実用回路 PDF
Introduction to ADIsimPower
ADIsimPower is a smart selector and a collection of downloadable tools that produce complete and optimized power designs. Schematic, bill of materials, and performance data are customized to your specific needs in minutes.
Videos HTML
Isolating Power in Communication Bus and Gate Drive Applications
Starting with a communications application overview of small power options through the process of selecting the right power products this webcast is a great resource for your communications applications designs.
Webcasts WEBCAST
UG-052: RedyKit for the ADP121 LDO  (pdf, 118 kB)
Order the RedyKit for easy product evaluation and prototyping. The RedyKit ships with 2 preset evaluation boards plus 3 each of the standard fixed output voltage options in the product family. This allows evaluation of any voltage option with one kit.
ユーザー・ガイド PDF
LDO 不安定性を抵抗とコンデンサの並直列変換で考える 技術関連記事 HTML
LDO設計とアプリケーションの基礎 技術関連記事 HTML
Analog Dialogue Vol.43 No.8未発表論文から 低ドロップアウト・レギュレータを活用する方法 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
LDO 不安定性を抵抗とコンデンサの並直列変換で考える 技術資料 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are LDOs and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADI Linear Regulator Design Tool and Parametric Search  (zip)
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
設計ツール&シミュレータ ZIP
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
設計ツール&シミュレータ HTML
Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Selection Vin (min) V Vout V   Find Solutions
Vin (max) V Iout A

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP121 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP121-ACBZ12R7 製品状況: 製造中 4 Ball WLCSP 4 工業用 Reel, 3000 - $ 0.31 Y  成分表 PCN 購入
ADP121-ACBZ15R7 製品状況: 製造中 4 Ball WLCSP 4 工業用 Reel, 3000 - $ 0.31 Y  成分表 PCN 購入
ADP121-ACBZ165R7 製品状況: 製造中 4 Ball WLCSP 4 工業用 Reel, 3000 - $ 0.31 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP121-ACBZ188R7 製品状況: 製造中 4 Ball WLCSP 4 工業用 Reel, 3000 - $ 0.31 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP121-ACBZ18R7 製品状況: 製造中 4 Ball WLCSP 4 工業用 Reel, 3000 - $ 0.31 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP121-ACBZ20R7 製品状況: 製造中 4 Ball WLCSP 4 工業用 Reel, 3000 - $ 0.31 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP121-ACBZ25R7 製品状況: 製造中 4 Ball WLCSP 4 工業用 Reel, 3000 - $ 0.31 Y  成分表 PCN 購入
ADP121-ACBZ28R7 製品状況: 製造中 4 Ball WLCSP 4 工業用 Reel, 3000 - $ 0.31 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP121-ACBZ30R7 製品状況: 製造中 4 Ball WLCSP 4 工業用 Reel, 3000 - $ 0.31 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP121-ACBZ33R7 製品状況: 製造中 4 Ball WLCSP 4 工業用 Reel, 3000 - $ 0.31 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP121-AUJZ12R7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.27 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP121-AUJZ15R7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.27 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP121-AUJZ18R7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.27 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP121-AUJZ20R7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.27 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP121-AUJZ25R7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.27 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP121-AUJZ28R7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.27 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP121-AUJZ30R7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.27 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP121-AUJZ33R7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.27 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP121 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP121CB-1.2-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
ADP121CB-1.5-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
ADP121CB-1.8-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
ADP121CB-2.0-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
ADP121CB-2.5-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
ADP121CB-2.8-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
ADP121CB-3.0-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
ADP121CB-3.3-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
ADP121UJZ-REDYKIT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 45.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる