ADM8843は、チャージ・ポンプ技術により最大4個のLED駆動電源を供給します。LEDはカラーLCDディスプレイのバックライト用に使用します。最大3個のLEDをメイン・ディスプレイに、最大1個のLEDをサブ・ディスプレイに使用し、輝度レベルを均一化するため安定化した定電流を供給します。CTRL1とCTRL2の2本のデジタル入力制御ピンを使用して、シャットダウン動作、メインおよびサブ・ディスプレイの輝度レベルを制御します。
電源効率を最大化するため、1倍、1.5倍、または2倍のモードで動作可能なチャージ・ポンプを使用します。このチャージ・ポンプは入力電圧に基づいて1倍/1.5倍/2倍モードに自動的に切り替わるため、最大の電源効率でLEDのアノードを駆動できます。
フィードバック・ピンを使用して、0.3%(typ)のマッチング精度で個々のLED電流を検出することで、LEDの輝度レベルのマッチングが改善されます。
アプリケーション
Close