シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADM8839:  チャージ・ポンプ・レギュレータ、カラーTFT液晶パネル用

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM8839は、カラーTFT(薄膜トランジスタ)液晶ディスプレイに使用するチャージ・ポンプ式レギュレータです。チャージ・ポンプ方式で2.7~4.2V(リチウムイオン)の単電源から3種類の出力電圧(+5V±2%、+15V、-15V)を生成するために使用できます。出力電圧は、液晶コントローラへの給電(5V±2%)と液晶パネル内にあるトランジスタのゲート駆動(+15Vと-15V)に使用します。チャージ・ポンプに必要な外付けコンデンサはごくわずかです。さらに、高効率のロー・ドロップアウト電圧レギュレータ(LDO)によって高い電力効率を実現し、リプルの少ない5V出力が得られます。このLDOをシャットダウンし、5Vのダブラ出力の安定化とチャージ・ポンプ部(+15Vと-15Vの出力を生成)の入力駆動を外付けのLDOで行うことも可能です。

ADM8839は、節電用のシャットダウン機能を備えています。消費電力の大半は5V出力によるため、この出力にGreen Idle™という発振器イネーブル方式を使用することで電力効率を最大化します。この機能により、流れている負荷電流を効果的に検出し、5Vのダブラ出力を得る必要があるときのみチャージ・ポンプをオンにします。

消費電力を抑えるため、ADM8839ではCMOSを使用しています。パッケージは、フットプリントがわずか4×4mmの20ピンLFCSP(リードフレーム・チップ・スケール・パッケージ)です。

特長と利点

  • 3Vの単電源から3種類の出力電圧(+5V、+15V、-15V)を生成
  • 携帯電話機のTFT液晶向けに電力効率を最適化
  • 低静止電流
  • 低シャットダウン電流(5μA未満)
  • シャットダウン機能
  • オプションで外付けLDO発振器の使用も可能

Functional Block Diagram for ADM8839

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM8839: Charge Pump Regulator for Color TFT Panel Data Sheet (Rev C, 07/2006) (pdf, 365 kB)  データシート PDF
Charge Pumps Products (March 2003)  (pdf, 848 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Charge Pump Application Bulletin  (pdf, 970 kB)
All new applications guide for charge pumps
その他 PDF
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
ADM8839 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM8839ACP 製品状況: 製造中止 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工業用 Tray, 490 - - N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る お問い合わせ
ADM8839ACP-REEL7 製品状況: 製造中止 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工業用 Reel, 1500 - - N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る お問い合わせ
ADM8839ACPZ 製品状況: 製造中止 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工業用 Tray, 490 - - Y  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
ADM8839ACPZ-REEL 製品状況: 最終購入可能日 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工業用 Reel, 5000 - $ 1.98 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
ADM8839ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中止 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工業用 Reel, 1500 - - Y  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM8839-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 62.54 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる