東京 (2008年02月26日) -
アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、高信頼性が求められるサーバ、ストレージ、通信インフラストラクチャ機器に用いられるAC-to-DC電源および絶縁型DC-to-DC電源向けに、デジタル・パワー・コントローラ「ADP1043」を発表しました。デジタル・PWM(パルス幅変調)パワー・コントロール・マネジメント・デバイスのADP1043は、高集積の回路アーキテクチャに加え、システム電源設計に対する柔軟性を提供します。システムの開発段階においては、直観的なGUI(グラフィカル・ユーザ・インターフェース)を用いてシステム電源のパラメータを柔軟に設定できるため、プログラミングの経験がない電源設計者でも、周波数、タイミング、電圧設定、および保護機能のしきい値を短時間で調整することが可能です。最終システムの実装段階においては、ADP1043の機能・柔軟性は、設計期間を短縮しながら、電源のエネルギー効率を最適化し、インテリジェント・パワーマネジメント・システムを実現するのをサポートします。
ADP1043は、業界標準のI2Cインターフェースで接続されるデジタル・コントロール・エンジンを搭載しています。この新しいパワー・コントロール・マネジメント・デバイスの高集積回路設計により、他社のアナログおよびデジタル・パワー・コントローラ製品と比べて、部品点数を大幅に削減することが可能です。
アナログ・デバイセズ社 ヴァイス・プレジデント兼パワー・マネジメント・プロダクツ事業担当ゼネラル・マネージャ、ピーター・ヘンリー(Peter Henry)は次のように述べています。「当社は、電源の設計者が、C++などのプログラミング言語を用いなくても、パラメータ情報をリアルタイムで正確に入手できるインテリジェントかつ順応性のあるパワーマネジメント・ソリューションを開発できるように、ADP1043のGUIおよびアーキテクチャを定義しました。ADP1043は、信頼性の高い電源システムの仕様要求に対応するデジタル・パワー・コントローラです。このデジタル・パワー制御方式により、優れた制御および監視機能を提供し、サーバ、ストレージ、および通信インフラストラクチャ・アプリケーションにおいて、競争力のある優位性を提供します」
最適なシステム性能を実現するため、豊富な集積機能を提供する「ADP1043」
シングルチップのADP1043は、回路個々の電力変換、メンテナンス、および監視機能向けにオンチップ技術を集積しており、よりエネルギー効率の高い電源システムの構築が可能となります。ADP1043コントローラの機能には、7出力のPWM、プログラムとデータ格納用内蔵メモリ、従来からのアナログ・カレント・シェア方式またはオープン標準デジタル・カレント・シェア方式の選択(並列電源動作用)、冗長電源動作のためのMOSFET「OR接続」制御、および差動電圧センシングおよびトリミング機能が含まれています。これらはすべて、I2Cインターフェースを介してプログラミングおよび調節が可能です。
供給と価格について
ADP1043は、2008年5月に一般へのサンプル提供を予定しており、量産出荷は2008年8月の予定です。ADP1043は、1,000個受注時の単価が4.50ドルで(米国における参考価格です)、32ピンLFCSP(5mm × 5mm)パッケージで提供されます。
アナログ・デバイセズ(ADI)は、技術革新、高性能、そして卓越した技術力を企業文化として継承し、半導体市場において長期にわたり高い成長を示してきました。ADIは、データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術の世界的リーディング企業として業界で高い評価を得ており、あらゆる種類の電子機器分野を取り扱う世界各国60,000社以上の顧客に製品を提供しています。アナログおよびデジタル信号処理アプリケーションに用いられる高性能集積回路の世界的なリーディング・メーカーとして、40年以上の歴史を誇るADIは、本社をマサチューセッツ州ノーウッドに構え、全世界で約8,900人の従業員を擁します。製造工場は、マサチューセッツ、カリフォルニア、ノース・カロライナ、アイルランド、フィリピンにあります。アナログ・デバイセズはニューヨーク証券取引所に上場しており(ティッカ-:ADI)、ADIはS&P 500インデックスに挙げられています。http://www.analog.com/jp