拡大するエネルギー・アプリケーション ソリューション・ブリテン 2010年 No.4

いつもソリューション・ブリテンをご愛読いただきありがとうございます。
シグナル・チェーンを設計するどのプロセスにも役立つ関連情報を以下に掲載しています。ぜひ設計の参考にご覧ください。

Adobe PDFPDFを開く (pdf, 2.01 MB)

製品を選択する


各製品の製品ページより、サンプル請求とデータシートのダウンロードができます。

ADuC703x: 車載用高精度統合バッテリー・センサー

ADum140x: 4チャンネル・デジタル・アイソレータ

ADSP-BF50x: Blackfinプロセッサ

ADSP-21363: SHARC、32ビット浮動小数点、汎用、高性能プロセッサ

ADXL203: 加速度センサー、2軸、±1.7g、高精度、iMEMSR

AD7656: A/Dコンバータ、16ビット、250kSPS、6チャンネル、同時サンプリング、バイポーラ

ADE7763: 電力量計IC、単相、アクティブと皮相電力

ADM248x: RS-485トランシーバ、絶縁型

ADM487E: トランシーバ、5V、128ノード、±15kV ESD保護、250kps、半二重

ADM2582E: RS-485トランシーバ、信号/電源のアイソレータ内蔵、ESD保護±15kV

ADF702x: ISMバンド・トランシーバIC

ADE7753: 電力量計用IC、単相、マルチ・ファンクション、di/dt入力対応、シリアル・インターフェース

ADE78xx: Polyphase metering IC

その他の製品につきましては、下記のセレクション・テーブルをご覧ください。

A/Dコンバータ
D/Aコンバータ
Blackfinプロセッサ
インターフェース
バッテリ管理
電力計測

シグナル・チェーンを考える


アプリケーション・サイト
ソリューション・ブリテンでは分野別に新製品、デザインのアイディア、セレクション・ガイド(製品一覧表)などをご紹介しています。
エネルギー
モータ・コントロール
プロセス・コントロール
オートモーティブ・ソリューション
ヘルスケア
通信
コンシューマ




ソリューション・ブリテン
ソリューション・ブリテンでは分野別に新製品、デザインのアイディア、セレクション・ガイド(製品一覧表)などをご紹介しています。


技術情報誌 Analog Dialogue
技術情報誌 Analog Dialogueは、アナログ、デジタル、ミックスド・シグナルの各製品やアプリケーション、技術、テクニックについての論文が満載です。世界中のエンジニアの皆 様に人気のある情報誌をウェブサイトでご紹介します。


セミナー&トレーニング&チュートリアル
オンライン・セミナー、製品やツールの紹介をするショート・ビデオ、セミナー資料等を掲載してします。


実際の回路を設計する


アプリケーションノート
AN-639: よくある質問(FAQS)アナログ・デバイセズの電力量計(ADE)製品

iCouplerリソース&ツール(英語)
Application notes, videos, brochures, presentations, and more

Blackfinリソース&ツール(英語)
Low cost development tools, reference designs, 24/7 support at EngineerZone, on-demand training, free software and more

Circuits from the Lab/実用回路集
アナログ・デバイセズ製品の組み合わせを、素早く回路に実現することや、皆様の製品に安心して組み込んでいただくことが可能な、実用回路集のご紹介です。


RAQ(珍問/難問集)
お客様の開発現場で起こるさまざまなアプリケーションの課題。アナログ・デバイセズのエキスパートが課題を解決する、技術的なトラブルシューティング、見識やアイデア等をご紹介します。


オンライン・セミナー(日本語)
オペアンプやコンバータの基礎などを解説しています。設計・開発にぜひお役立てください


オンライン・セミナー(英語)
経験豊富なエンジニアが1時間程度、さまざまな技術/製品を解説しています。ご興味のある方は、ぜひ受講ください。


ビデオ
弊社製品紹介のビデオが掲載されております。日本語ビデオについては、ページ左側のCHANNELSより「Japanese Channel」を選択しご覧ください。


アナログ・テック・サポート
部品の選定やお勧め製品のご相談、設計時のサポートやトラブルシューティングなど、アナログ・デバイセズの技術のスペシャリストがお応えします。設計効率の向上にぜひお役立てください。


ページトップへ

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる