シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM708:  マイクロプロセッサ電圧監視回路、3V

製品詳細

製品状況:生産/供給中

マイクロプロセッサ監視回路であるADM706P/ADM706R/ADM706S/ADM706TとADM708R/ADM708S/ADM708Tは、3Vまたは3.3Vの電源モニタリング用として適応しています。

ADM706P/ADM706R/ADM706S/ADM706Tは下記の特長を提供します。

  1. 電源監視回路は、パワーアップ、パワーダウンと電圧低下状態の期間にリセット出力を提供します。リセット出力はVCCより1V以上低い状態の動作で維持されます。
  2. 独立したウオッチドッグ・モニター回路は、ウオッチドッグ入力が1.6秒以内にトグルされない場合にアクティブとなります。
  3. パワーフェール・ワーニング、バッテリの低下検出、追加電源のモニターのための1.25Vのスレショールド検出器内蔵。
  4. アクティブ低バウンスのMR(マニュアル・リセット)入力。
ADM706R、ADM706SとADM706Tはそれぞれ2.63V、2.93V、3.08Vであるリセット・モニター・レベル以外については全て同じとなっています。ADM706Pは2.63Vのリセット・スレショールド・レベルを持つADM706Rと同じとなっています。ただ、この製品はアクティブ・ハイのリセット出力を持っている違いがあります。

ADM708R/ADM708S/ADM708Tは、ADM706R/ADM706S/ADM706Tと同じ機能を備えていますが、以下の点が異なっています。

  1. ウォッチドッグ・タイマー機能が不可
  2. アクティブ・ロー(RESET)出力に加えてアクティブ・ハイのリセット出力(RESET)が可能
全ての製品は、8ピン・ナローPDIPと8ピンのSOICパッケージを採用しています。


アプリケーション
  • マイクロプロセッサ・システム
  • コンピュータ
  • 各種コントローラ
  • インテリジェント計測機器
  • 微妙なマイクロプロセッサ・モニタリング
  • 車載システム
  • バッテリ駆動の装置
  • ポータブル計測機器

特長と利点

  • 高精度電源電圧モニター:
    2.63V(ADM706P、ADM706R、ADM708R)
    2.93V(ADM706S、ADM708S)
    3.08(ADM706T、ADM708T)
  • 静止電流:100µA
  • リセット・パルス幅:200ms
  • デバウンス回路付きのマニュアル・リセット入力
  • 1.6秒でタイムアウトするウォッチドッグ・タイマー(ADM706x)
  • リセット出力:
    アクティブ・ハイ(ADM706P)
    アクティブ・ロー(ADM706R/ADM706S/ADM706T)
    アクティブ・ハイとアクティブ・ロー(ADM708R/ADM708S/ADM708T)
  • パワー・フェールまたは低バッテリ・ワーニングのための電圧モニタ
  • VCC=1VでRESET有効を保証
  • MAX706P/R/SおよびMAX708R/S/Tのより優れたアップゲレード

ADM708機能ブロック図

 

The ADM708R/S/T are also available which is identical to the ADM708 except for the reset threshold monitor levels. The ADM708R/S/T Data Sheet found under the "Additional Data Sheets" link explains the differences.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM705/ADM706/ADM707/ADM708: Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits Data Sheet (Rev G, 03/2008) (pdf, 485 kB)  データシート PDF
ADM706/ADM708: 3V、電圧モニタ、マイクロプロセッサ管理回路 (Rev C, 05/2008) (pdf, 576 kB)  データシート PDF
ADM706/ADM708: 3 V, Voltage Monitoring Microprocessor Supervisory Circuits Data Sheet (Rev C, 05/2008) (pdf, 398 kB)  データシート PDF
Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) 製品一覧 PDF
Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) 製品一覧 PDF
Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) ソリューション・ブリテン PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) メディア掲載一覧 PDF
システムの進化を、多彩なICソリューションでフルサポート。モータ制御にもアナログ・デバイセズ メディア掲載一覧 HTML
Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) メディア掲載一覧 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Supervisor Parametric Search
Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM708 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM708AN 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.23 $ 0.98 N  成分表 PCN 購入
ADM708ANZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.06 $ 0.85 Y  成分表 PCN 購入
ADM708AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.47 $ 1.11 N  成分表 PCN 購入
ADM708AR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.11 N  成分表 PCN 購入
ADM708ARM 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.23 $ 1.11 N  成分表 PCN 購入
ADM708ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.06 $ 0.93 Y  成分表 PCN 購入
ADM708ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.93 Y  成分表 PCN 購入
ADM708ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.27 $ 0.96 Y  成分表 PCN 購入
ADM708ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.96 Y  成分表 PCN 購入
ADM708RANZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.06 $ 0.85 Y  成分表 PCN 購入
ADM708RAR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.23 $ 0.98 N  成分表 PCN 購入
ADM708RAR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.98 N  成分表 PCN 購入
ADM708RARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.06 $ 0.85 Y  成分表 PCN 購入
ADM708RARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.85 Y  成分表 PCN 購入
ADM708SANZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.06 $ 0.85 Y  成分表 PCN 購入
ADM708SAR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.23 $ 0.98 N  成分表 PCN 購入
ADM708SAR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.98 N  成分表 PCN 購入
ADM708SARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.06 $ 0.85 Y  成分表 PCN 購入
ADM708SARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.85 Y  成分表 PCN 購入
ADM708TAN 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.23 $ 0.98 N  成分表 PCN 購入
ADM708TANZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.06 $ 0.85 Y  成分表 PCN 購入
ADM708TAR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.23 $ 0.98 N  成分表 PCN 購入
ADM708TAR-REEL 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 商用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.98 N  成分表 PCN 購入
ADM708TARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.06 $ 0.85 Y  成分表 PCN 購入
ADM708TARZ-REEL 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 商用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.85 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる