トピック
-
2012年5月23日
iPadがあたる!
「加速度を当てよう"Guess the G"」コンテストを開催しています。
ふるってご参加ください! - アナログ・デバイセズとマサチューセッツ工科大学(MIT)が患者モニター装置向け医用技術の開発で協力
- 技術者としての社内最高の栄誉をシニアエンジニアに授与
アナログ・デバイセズは30年以上に渡り、マルチチップ・モジュール類(MCM)の設計、および製造に携わっています。弊社はミックスド・シグナルの信号処理におけるリーダーであり、最も革新的なデータ・アクイジョンとシグナル・コンディショニングのソリューションが提供できると自負しています。弊社のマルチチップ・モジュール製品は、シングル・パッケージ内に自社のシリコンを使用して、堅牢で、コスト・パフォーマンスに優れており、しかも省スペースです。マルチチップ製品は、お客様が独自に設計し、デスクリートで製造するよりも低価格で供給することができます。
| Part Number | Description |
|---|---|
| 1B31 | Wide Bandwidth Strain Gage Signal Conditioner |
| 1B32 | Bridge Transducer Signal Conditioner |
| AC2626 | General Purpose Temperature Probe |
| AD10200 | Dual Channel, 12-Bit, 105 MSPS IF Sampling A/D Converter with Analog Input Signal Conditioning |
| AD10242 | Dual Channel, 12-Bit, 40 MSPS MCM A/D Converter with DC-Coupled Analog Input Signal Conditioning (AD9042 Core ADC) |
| AD10465 | Dual Channel, 14-Bit, 65 MSPS A/D Converter With Analog Input Signal Conditioning |
| AD10677 | 16 Bit, 65 MSPS A/D Converter |
| AD10678 | 16 Bit, 80 MSPS A/D Converter |
| AD1139 | High Accuracy, 18-Bit Digital-to-Analog Converter |
| AD12400 | Obsolete |
| AD12401 | 12-Bit, 400 MSPS A/D Converter |
| AD13280 | Dual Channel, 12-Bit, 80MSPS ADC with Analog Input Signal Conditioning |
| AD1362 | 16-Channel, 12-Bit Data Acquisition System |
| AD1376 | Complete, High Speed 17µs to 16-Bit A/D Converter |
| AD1377 | Complete, High Speed 10 µs to 16-Bit A/D Converter |
| AD1380 | Low Cost 16-Bit Sampling ADC |
| AD14060 | 480-MFLOP, Quad DSP, 5 V, CQFP Package |
| AD14060L | 480-MFLOP, Quad DSP, 3.3v, CQFP Package |
| AD15252 | Obsolete |
| AD15452 | Obsolete |
| AD15700 | Obsolete |
| AD2700 | +10 Volt Precision Reference |
| AD2702 | ±10 Volt Precision Reference Series |
| AD2S44 | Low Cost, 14-Bit, Dual Channel Synchro/Resolver-to-Digital Converter |
| AD363R | Complete 16-Channel, 12-Bit Data Acquisition System |
| AD364R | Complete 16-Channel, 12-Bit Data Acquisition Systems |
| AD390 | Quad 12-Bit Microprocessor-Compatible D/A Converter |
| AD5212 | 12-Bit Successive Approximation High Accuracy A/D Converters |
| AD522 | High Accuracy Data Acquisition Instrumentation Amplifier |
| AD572 | 12-Bit Successive Approximation Integrated Circuit A/D Converter |
| AD6645-MIL | 14-Bit, 80 MSPS Analog to Digital Converter |
| ADADC71 | Complete, High Resolution 16-Bit A/D Converters |
| ADADC80 | 12-Bit Successive Approximation Integrated Circuit A/D Converter |
| ADADC85 | Fast, Complete 12-Bit A/D Converters |
| ADDAC80 | Complete Low Cost Hybrid 12-Bit D/A Converter 0° to +70°C |
| ADDAC85 | Complete Low Cost Hybrid 12-Bit D/A Converter, -25 to +85°C |
| ADDAC87 | Complete Low Cost Hybrid 12-Bit D/A Converter, -55 to +125°C |
| ADIS16003 | Dual Axis ±1.7g Accelerometer with SPI Interface |
| ADIS16006 | Dual Axis ±5.0g Accelerometer with SPI Interface |
| ADIS16080 | ±80°/sec Yaw Rate Gyro with SPI Interface |
| ADIS16100 | Low Cost ±300°/sec Yaw Rate Gyro with SPI Interface |
| ADIS16120 | Low Noise Angular Rate Sensor |
| ADIS16201 | Programmable Dual Axis Inclinometer / Accelerometer |
| ADIS16203 | Programmable 360° Inclinometer |
| ADIS16204 | Programmable High-g Digital Accelerometer Impact/Shock Sensor |
| ADIS16209 | High Accuracy, Dual-Axis Digital Inclinometer & Accelerometer |
| ADIS16250 | Programmable Low Power Gyroscope |
| ADIS16251 | Programmable Low Power Gyroscope |
| ADIS16255 | Programmable Low Power Gyroscope |
| ADIS16350 | Tri Axis Inertial Sensor |
| HDS-1250G | 12-Bit Video Speed Hybrid Current Out D/A Converter |
| RDC1740 | 14-Bit Hybrid Synchro/Resolver-to-Digital Converter |
| SDC1740 | 14-Bit Synchro-to-Digital Converter |
| SDC1741 | 15.3µ to 12-Bit Synchro-to-Digital Converter |
| SDC1742 | 8.5µ to 12-Bit Synchro-to-Digital Converter |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。