新製品
-
ADF4108S- Aerospace PLL Frequency Synthesizer
The ADF4108 frequency synthesizer can be used to implement local oscillators in the up-conversion and down-conversion sections of wireless receivers and transmitters. It consists of a low-noise digital PFD (phase frequency detector), a precision charge pump, a programmable reference divider, programmable A and B counters, and a dual-modulus prescaler (P/P + 1). The A (6-bit) and B (13-bit) 続きを見る
データシート Rev A, 05/2013 (pdf 785kB)
-
ADL5501S- パワー検出器、50MHz~6GHz、TruPwr™、宇宙航空向け
ADL5501Sは、パワー検出を意味するTruPwr™ICで、50MHz~6GHzの高周波受信機と送信機でのシグナル・チェーン内に使われます。このデバイスは容易に適用でき、2.7V~5.5V間の単電源のみと電源用デカプリング・コンデンサを必要とするだけで済みます。入力は、内部でAC結合されており公称入力インピーダンスは50Ωとなっています。出力は、変換ゲインを持って、直線的な応答をするDC電圧となっています。
ADL5501Sは、単純な波形と複合波形の真のパワー計測を対象としています。このデバイスは、単純な波形および複合波形両者のパワー計測に使うことが可能で、CDMA-、CDMA2000、W-CDMA-およびQOSK- / QAM-ベースのOFDM波形のような、高いクレスト・ファクター(高いピーク対rms比)を持った信号の計測には特に有効です。オンチップの復調フィルタは、ほ 続きを見る
データシート Rev 0, 02/2013 (pdf)
- 新製品情報のRSSフィードを取得