OP249: オペアンプ、デュアル、高精度、高速、JFET |
OP249は、汎用的なシングル・オペアンプであるOP42と同様の、高精度の高速JFETのデュアル・オペアンプです。OP249は、優れた速度とDC性能を実現している点で、市販のデュアル・オペアンプの性能を凌いでいます。きわめて高いオープン・ループ・ゲイン(min:1kV/mV)、低オフセット電圧、および最高のゲイン直線性によって、OP249は業界初の真の高精度/高速デュアル・アンプとなっています。
標準で22V/μsのスルーレートと最大1.2μs(~0.01%)未満の高速セトリング・タイムにより、OP249は、高速バイポーラのD/Aコンバータ(DAC)およびA/Dコンバータ(ADC)のアプリケーションにとって理想的です。OP249の優れたDC性能によって、高分解能のCMOS D/Aの最高精度を実現できます。
OP249は、600Ωや容量200pFなどの大きな負 ...続きを見る
OP249は、汎用的なシングル・オペアンプであるOP42と同様の、高精度の高速JFETのデュアル・オペアンプです。OP249は、優れた速度とDC性能を実現している点で、市販のデュアル・オペアンプの性能を凌いでいます。きわめて高いオープン・ループ・ゲイン(min:1kV/mV)、低オフセット電圧、および最高のゲイン直線性によって、OP249は業界初の真の高精度/高速デュアル・アンプとなっています。
標準で22V/μsのスルーレートと最大1.2μs(~0.01%)未満の高速セトリング・タイムにより、OP249は、高速バイポーラのD/Aコンバータ(DAC)およびA/Dコンバータ(ADC)のアプリケーションにとって理想的です。OP249の優れたDC性能によって、高分解能のCMOS D/Aの最高精度を実現できます。
OP249は、600Ωや容量200pFなどの大きな負荷を駆動している場合でさえも、対称的なスルーレートと超低歪みを維持するため、プロ向けオーディオ・アプリケーション、アクティブ・フィルタ、高速積分器、サーブ・システム、およびバッファ・アンプに最適です。
OP249により、TL072、AD712、OP215、MCN34082、およびLT1057の性能を大幅にアップグレードできます。
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5962-9151901M2A | 製造中 | LCC:CER LEADLESS CHIP CARR | 20 | 軍用 | $118.98 | $113.00 | 07/16/2010 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 5962-9151901MPA | 製造中 | CERDIP GLASS SEAL | 8 | 軍用 | $73.20 | $69.90 | 07/16/2010 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | お問い合わせ |
| OP249AZ | 製造中 | CERDIP GLASS SEAL | 8 | 軍用 | $19.28 | $18.31 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| OP249FZ | 製造中 | CERDIP GLASS SEAL | 8 | 工業用 | $5.72 | $5.43 | 12/18/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| OP249GP | 製造中 | 8 ld PDIP | 8 | 工業用 | $2.12 | $1.90 | 12/11/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| OP249GPZ | 製造中 | 8 ld PDIP | 8 | 工業用 | $2.02 | $1.82 | 01/15/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| OP249GS | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $2.12 | $1.90 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| OP249GS-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $1.90 | 12/25/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| OP249GS-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $1.90 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| OP249GSZ | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $2.02 | $1.82 | 01/15/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| OP249GSZ-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $1.82 | 02/12/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| OP249GSZ-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $1.82 | 02/12/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-PRAOPAMP-1KSZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-1RJZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-1RMZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-1RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-2RMZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-2RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-4RUZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-4RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。