シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG409:  アナログ・マルチプレクサ、4チャンネル、高性能、±15V、LC2MOS

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
ADG409製品紹介ビデオあります

ADG409はモノリシック、CMOSの差動4チャンネルのアナログ・マルチプレクサです。ADG409は、2ビットのバイナリーアドレス・ラインA0とA1によって選択された、4つの差動入力の1つを共通の差動出力にスイッチします。EN入力は、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルするときに使います。ディスエーブルされると、すべてのチャンネルはスイッチ・オフされます。

製品の詳細は製品ビデオ:便利でポピュラーなCMOSアナログ・マルチプレクサをご覧ください。

ADG409は、低消費電力であるが高速なスイッチングと非常に小さいオン抵抗を実現する、強化型LC2MOS製造プロセスを採用した設計になっています。各スイッチはオンのとき等しく双方向に導通し、電源電圧を超える入力信号範囲を持っています。OFF状態では、電源電圧までの信号レベルを阻止します。全てのチャンネルは、チャンネルのスイッチング時に瞬間的な短絡を防ぐブレーク・ビフォア・メークのスイッチ動作を行います。デジタル入力をスイッチするときのトランジェントを最小化するようにチャージ・インジェクションを小さくする固有設計を採用しています。

特長と利点

  • 44V電源最大定格
  • アナログ信号範囲:VSS~VDD
  • 低オン抵抗:100Ω(max)
  • 低消費電力:ISUPPLY<75µA
  • 高速スイッチング
  • ブレーク・ビフォー・メーク・スイッチング動作
  • DG408/DG409とピン互換

ADG409機能ブロック図

類似製品

ラッチアップ耐性の保障、8kVのHBM(ヒューマン・ボディ・モデル)ESD、より低いオン抵抗(13.5Ω)、小型パッケージおよび±22V、+40Vまででの動作を必要とする場合はADG5409をご検討ください。   New

より低いオン抵抗(4.5Ω)、小型パッケージおよび±15V、+12Vまででの動作を必要とする場合はADG1409をご検討ください。   New

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績

おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  ADG409に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ:「便利でポピュラーなCMOSアナログ・マルチプレクサ」

ADG409ビデオCMOSアナログスイッチを利用したマルチプレクサは、アナログ信号処理回路の中で数多く使用されています。

この製品のここがおススメ
DG409と互換で、さらに特性も改善されています。広い範囲の電源レールまできちんと信号を通します。1対4のマルチプレクサです。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「ADG409BRUZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG408/ADG409: LC2MOS、4/8 チャンネル、高性能アナログ・マルチプレクサ (Rev C, 10/2006) (pdf, 1464 kB)  データシート PDF
ADG408/ADG409: LC2MOS 4/8 Channel High Performance Analog Multiplexers Data Sheet  (Rev C, 10/2006) (pdf, 433 kB)  データシート PDF
ADG409: Military Data Sheet  (Rev E, 11/2006) (pdf)  データシート PDF
AN-1024: マルチプレクサのセトリング・タイムとサンプリング・レートの計算方法  (pdf, 369 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1024: How to Calculate the Settling Time and Sampling Rate of a Multiplexer  (pdf, 210 kB) アプリケーション・ノート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
技術関連記事 HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
技術関連記事 PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
技術関連記事 HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
技術関連記事 HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
Multiplexer Parametric Search 製品一覧 HTML
スイッチ切り替え時に意図しない電圧出力が一瞬あらわれる。 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
スイッチオン時の入出力の電位は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG409 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADG409 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG409BNZ 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 工業用 Tube, 25 $ 3.05 $ 2.58 Y  成分表 PCN 購入
ADG409BR 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Tube, 48 $ 3.41 $ 2.90 N  成分表 PCN 購入
ADG409BR-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.90 N  成分表 PCN 購入
ADG409BR-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.90 N  成分表 PCN 購入
ADG409BRUZ 製品状況: 製造中 TSSOP 4.4 MM 16 工業用 Tube, 96 $ 2.96 $ 2.51 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG409BRUZ-REEL 製品状況: 製造中 TSSOP 4.4 MM 16 工業用 Reel, 2500 - $ 2.51 Y  成分表 PCN 購入
ADG409BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 TSSOP 4.4 MM 16 工業用 Reel, 1000 - $ 2.51 Y  成分表 PCN 購入
ADG409BRZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Tube, 48 $ 2.96 $ 2.51 Y  成分表 PCN 購入
ADG409BRZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.51 Y  成分表 PCN 購入
ADG409BRZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.51 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる