シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG408:  アナログ・マルチプレクサ、LC2MOS、±15V、8チャンネル、高性能

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
ADG408製品紹介ビデオあります

ADG408は、8つのシングル・チャンネルで構成されるモノリシックCMOSのアナログ・マルチプレクサです。共通の1つの出力に対して8つの入力があり、そのうちの1つに入力を切り替えます。どの入力を使用するかは、3ビット・バイナリのアドレス・ライン(A0、A1、A2)によって決定します。EN入力を使用して、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルにします。ディスエーブルにすると、すべてのチャンネルがオフに切り替わります。

製品の詳細は製品ビデオ:便利でポピュラーなCMOSアナログ・マルチプレクサをご覧ください。

ADG408は、高度なLC2MOSプロセスに基づく設計により、低消費電力でありながら、高速のスイッチング速度と低オン抵抗を実現します。各チャンネルは双方向となっており、また各入力信号レンジは電源電圧までとなります。オフの状態では、電源電圧までの信号レベルをブロックします。すべてのチャンネルは、ブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を実行し、チャンネルをスイッチングするときの瞬間的な短絡を防ぎます。設計上、低チャージ・インジェクションになっているため、デジタル入力のスイッチング時のトランジェントがごくわずかになります。

アプリケーション

  • オーディオおよびビデオのルータ
  • 自動テスト装置
  • データ・アクイジション・システム
  • バッテリ駆動のシステム
  • サンプル&ホールド・システム
  • 通信システム
  • 特長と利点

    • 44V最大定格
    • VSS~VDDのアナログ信号範囲
    • 低オン抵抗(max:100Ω)
    • 低消費電力(ISUPPLY<75μA)
    • 高速スイッチング
    • ブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作
    • DG408/DG409のピン互換品

    ADG408ブロック図

    類似製品

    ラッチアップ耐性の保障、8kVのHBM(ヒューマン・ボディ・モデル)ESD、より低いオン抵抗(13.5Ω)、小型パッケージおよび±22V、+40Vまででの動作を必要とする場合はADG5408を検討してみてください。  New

    より低いオン抵抗(4.5Ω)、小型パッケージおよび±22V、+40Vまででの動作を必要とする場合はADG1408を検討してみてください。  New

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性
       日本での豊富な採用実績

    おススメ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  ADG408に関するFAQ
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
        •  製品ビデオ:「便利でポピュラーなCMOSアナログ・マルチプレクサ」

    ADG408ビデオ CMOSアナログスイッチを利用したマルチプレクサは、アナログ信号処理回路の中で数多く使用されています。

    この製品のここがおススメ
    DG408と互換で、さらに特性も改善されています。広い範囲の電源レールまできちんと信号を通します。1対8のマルチプレクサです。

    サンプル請求

    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「ADG408BRUZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


       無償サンプル
    弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADG408/ADG409: LC2MOS、4/8 チャンネル、高性能アナログ・マルチプレクサ (Rev C, 10/2006) (pdf, 1464 kB)  データシート PDF
    ADG408/ADG409: LC2MOS 4/8 Channel High Performance Analog Multiplexers Data Sheet  (Rev C, 10/2006) (pdf, 433 kB)  データシート PDF
    AN-1024: マルチプレクサのセトリング・タイムとサンプリング・レートの計算方法  (pdf, 369 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1024: How to Calculate the Settling Time and Sampling Rate of a Multiplexer  (pdf, 210 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Data-acquisition system uses fault protection
    By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
    技術関連記事 HTML
    CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
    by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
    技術関連記事 PDF
    Temperature monitor measures three thermal zones
    by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
    技術関連記事 HTML
    Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
    by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
    技術関連記事 HTML
    Ask The Applications Engineer—26
    Switches and Multiplexers

    (Analog Dialogue, Vol. 31, No. 3, 1997)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
    Multiplexer Parametric Search 製品一覧 HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    スイッチ切り替え時に意図しない電圧出力が一瞬あらわれる。 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    スイッチオン時の入出力の電位は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    1ch入力、多ch出力のでマルチプレクサ・アナログスイッチはありますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    アナログ・マルチプレクサに電源以上の電圧がかかる FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADG408 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADG408 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADG408BCHIPS 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 Tray, 100 $ 4.10 $ 4.10 Y  成分表 PCN 購入
    ADG408BN 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 工業用 Tube, 25 $ 3.52 $ 2.98 N  成分表 PCN 購入
    ADG408BNZ 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 工業用 Tube, 25 $ 3.05 $ 2.58 Y  成分表 PCN 購入
    ADG408BR 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Tube, 48 $ 3.41 $ 2.90 N  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADG408BR-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.90 N  成分表 PCN 購入
    ADG408BRU 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 3.41 $ 2.90 N  成分表 PCN 購入
    ADG408BRU-REEL 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.90 N  成分表 PCN 購入
    ADG408BRU-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.90 N  成分表 PCN 購入
    ADG408BRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 2.96 $ 2.51 Y  成分表 PCN 購入
    ADG408BRUZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 - $ 2.51 Y  成分表 PCN 購入
    ADG408BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 2.51 Y  成分表 PCN 購入
    ADG408BRZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Tube, 48 $ 2.96 $ 2.51 Y  成分表 PCN 購入
    ADG408BRZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.51 Y  成分表 PCN 購入
    ADG408BRZ-REEL7 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.51 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる