シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD9254S:  A/Dコンバータ、14ビット、150MSPS、1.8V、宇宙航空向け

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD9254はモノリシック、シングル1.8V電源、14ビット150MSPSのA/Dコンバータ(ADC)で、高性能なサンプル&ホールド・アンプ(SHA)とリファレンスを内蔵しています。この製品は、150MSPSのデータ・レートで14ビット精度を提供し、全動作温度範囲でノー・ミスコードを保証するための出力誤差補正ロジックを内蔵するマルチステージ差動パイプライン・アーキテクチャを採用しています。

広帯域、真の差動SHAの採用により、シングルエンド・アプリケーションを含む、ユーザー選択可能な多様な入力範囲とオフセットが可能になっています。このデバイスは、フル・スケール電圧レベルの隣接チャンネルを切り替えるような、マルチプレクスするシステム、およびナイキスト・レートをはるかに超える周波数で1つのチャンネル入力をサンプリングするシステムに適しています。これまでのA/Dコンバータに比べて消費電力とコスト削減が組み合わさったAD9254は、通信、画像処理、医療用超音波などのアプリケーションに適しています。

差動のクロック入力により、すべての内部変換サイクルが制御されます。デューティ・サイクル・スタビライザ(DCS)は、クロック・デューティ・サイクルの大きな変動を補償して、ADC全体にわたって優れた性能を維持します。

デジタル出力データは、オフセット・バイナリ、グレイ・コードまたは2の補数フォーマットで出力されます。データ・クロック出力(DCO)は、受信側ロジックに確実に適合したラッチ・タイミングで提供されます。

特長と利点

  • 1.8 Vのアナログ電源動作
  • 1.8 V~3.3 Vの出力デジタル用電源
  • SNR:71.8dBc(72.8dBFs)@~70 MHz入力
  • SFDR=85dBc@~70 MHz入力
  • 低消費電力:430mW@150MSPS
  • 650 MHz帯域幅を持つ差動入力
  • 電圧リファレンスとサンプル&ホールド・アンプを内蔵

機能ブロック図 for AD9254

Contact Aerospace Marketing

Please contact Aerospace Marketing for availability: Aero@analog.com

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9254S: 14-Bit, 150MSPS, 1.8V Analog-To-Digital Converter Data Sheet (Rev B, 12/2011) (pdf, 2352 kB)  データシート PDF
AD9254S Generic Radiation Report  (pdf, 646 kB) 耐放射線情報 PDF
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる