シグナル・チェーンデザイナーに追加する

5B42:  電流入力(ループ・パワー)信号調整モジュール、絶縁型

製品詳細

製品状況:生産/供給中

モデル5B42は、2線式トランスミッタにインターフェースして4~20mAのプロセス電流信号を+1~+5Vまたは+2~+10Vの高精度出力に変換します。1500V絶縁(140dBCMR)、20Vの安定化ループ・パワー(4~20mAループ電流)、信号フィルタ処理、偶発的なライン電圧接続に対する入力保護を提供します。業界標準の5Bシリーズ・カプセル化プラグイン・モジュラー・パッケージは、すべての5Bバックプレーンと互換性があります。モジュールでは+5V DC(±5%)を使用します。

本製品では、独自の技法を採用してトランス・カップリングで信号絶縁を提供し、安定した線形性能を実現します。信号トランスの出力側の復調器により入力信号を復元します。この信号はフィルタ処理とバッファ処理を経て正確な低インピーダンス、ローノイズの信号として出力されます。

真の3ポート絶縁には、入力と出力、入力と電源間に1500V rms、出力と電源間に250Vrmsのコモンモード電圧が存在します。

5B42は、-40℃~+85℃の広範な動作温度範囲で適正な性能を維持します。また、低ドリフト設計によりわずか±5μV/℃の出力オフセット・ドリフトと±25ppm/℃のゲイン・ドリフトを達成します。

5B42には、外部電流センス抵抗を必要とする信号コンディショナよりもはるかに優れた利点があります。外部抵抗はACライン電圧の偶発的な接続に対して保護されておらず、コンディショナの規定誤差に対して許容誤差を追加する必要があるからです。

本製品は、25ohmの電流センス入力抵抗を内蔵するようにトリムされ、仕様規定されています。5B42の信号入力、ループ供給、センス抵抗はすべて、偶発的な電圧印加(AC電源ライン、最大240V rms連続)に対して保護されています。バックプレーンに外部抵抗を取り付ける必要はありませんが、たとえ抵抗を接続しても5B42の性能に影響を与えることはありません。

モジュールは、100Hzで-3dBの最適な5極信号フィルタを内蔵し、100kHz帯域幅で200μV p-pという卓越した出力ノイズ性能と低オーバーシュートを提供します。

5B42ロジック制御シリーズ出力スイッチを内蔵しているため、多くのアプリケーションで多重化回路が不要になります。この低出力抵抗スイッチは、アクティブ・ロー・イネーブル入力で制御します。出力スイッチを使用しないときは、I/Oコモンへのイネーブル入力をグラウンドに接続して、スイッチをオンにします。

特長と利点

  • トランスミッタ入力に対応(0~20mA、4~20mA)
  • トランスミッタ・ループ電源を供給
  • 帯域100Hz
  • 1~5V又は2~10V出力

5B42 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
5B42: Isolated, Process Current Input Data Sheet (Rev 0, 01/1999) (pdf, 688 kB)  データシート PDF
AN-535: Digital Input/Output Subsystems  (pdf, 336 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-533: Applying 5B Series Backplanes and Mounting Cards  (pdf, 145 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-530: Narrow or Wide Bandwidth 5B Series Input Modules: Which is the Right Choice?  (pdf, 18 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-529: 5B Series Signal Conditioning Subsystems in RFI/EMI Fields  (pdf, 24 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-528: Design Considerations for Designing a 5B Series System  (pdf, 16 kB) アプリケーション・ノート PDF
5B Series Manual  (pdf, 2274 kB) ユーザー・ガイド PDF
Make vs. Buy! When Should I Reinvent the Wheel?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 10, November-December, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
5B Series Backplanes and Mounting Cards バックプレーン HTML
5B Series Custom Configuration Ranges 構成ガイド HTML
5B Series Configuration Guide 構成ガイド HTML
IOS Custom Product Worksheet
As a Design Subcontractor, IOS believes it essential to engage with our customers early in the development cycle. Complete the form and it will be reviewed and you will be contacted by one of our design specialists.
カスタム製品用ワークシート HTML
5B Series Accessories アクセサリ HTML
5B Series Power Supplies 電源 HTML
5B Series Overview メディア掲載一覧 HTML
5B Series Overviews メディア掲載一覧 HTML
IOS Short From Brochure  (pdf, 2298 kB) メディア掲載一覧 PDF
Selecting the Right Signal Conditioning Series for Your Application メディア掲載一覧 HTML
Available 5B Series Modules メディア掲載一覧 HTML
All Series Modules メディア掲載一覧 HTML
5B Series Model Definitions メディア掲載一覧 HTML
IOS 3 Year Warranty  (pdf, 23 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
5B I/O Subsystem Software Tools I/Oサブシステム・ソフトウェア・ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

5B42 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる