シグナルチェーン・デザイナーに追加

1B51:  mV/熱電対シグナル・コンディショナ、絶縁型

製品詳細

製品状況:生産/供給中

1B51は、トランス・ベースの絶縁と自動表面実装製造技術に基づく回路設計を導入した高精度mV/熱電対シグナル・コンディショナです。コンパクトなプラスチック・パッケージで、比類のない多様性と性能を提供します。計測制御アプリケーション用に設計されており、特に極端に大きなコモンモード干渉が生じる苛酷な環境には最適です。個別にDC/DCコンバータを必要とする高価なソリューションとは異なり、各1B51はそれ自身で入力側の電源を生成して、真の低価格チャンネル間絶縁を提供します。

アプリケーション
  • 多チャンネル熱電対温度計測
  • mV計測
  • 低レベル信号のデータ収集システム
  • 工業用計測制御システム

特長と利点

  • フル機能高精度コンディショナ
  • 高CMV絶縁:1500Vrms連続
  • 240Vrms入力保護
  • 絶縁電源
  • ローパス・フィルタ(fc=3Hz)
  • 高精度
    低入力オフセット温度係数:±0.1μV/℃
    低非直線性:±0.025%
    高CMR:160dB(60Hz、G=1000V/V)
  • 1B41絶縁型RTDコンディショナとピン互換
  • 小型パッケージ:1.0"×2.1"×0.35" DIP

1B51機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
1B51: Isolated mV/Thermocouple Signal Conditioner Scanned Data Sheet  (Rev 0, 10/2006) (pdf, 257 kB)  データシート PDF
IOS Custom Product Worksheet
As a Design Subcontractor, IOS believes it essential to engage with our customers early in the development cycle. Complete the form and it will be reviewed and you will be contacted by one of our design specialists.
カスタム製品用ワークシート HTML
IOS 3 Year Warranty  (pdf, 23 kB) その他 PDF
IOS Short Form Brochure  (pdf, 2298 kB) その他 PDF
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
1B51 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
1B51AN 製品状況: 製造中 PLASTIC DIP 12 商用 Tube, 9 $ 106.53 $ 101.51 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
1B51BN 製品状況: 製造中 PLASTIC DIP 12 商用 Tube, 9 $ 116.82 $ 112.06 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる