シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADATE305:  DCL、デュアル、250MHz、レベル設定DAC、ピン対象PMU、チップ対象VHH内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADATE305は、ドライバ・ピンの電気的機能、コンパレータ、アクティブ負荷(DCL)、ピンごとのPMU、ATEアプリケーションでのDCレベル機能を実行するシングルチップ・ソリューションです。このデバイスには、最大13.5 VのVHHバッファ能力を持つHVOUTドライバも内蔵されています。

このドライバは、データ・ハイ・モード、データ・ロー・モード、終端モードの3つのアクティブ状態と、さらにインヒビット状態を持っています。インヒビット状態と内蔵のダイナミック・クランプの組み合わせにより、高速なアクティブ終端が可能になります。ADATE305は、正と負の電源電圧を調節することにより、−2.0 V~+6.0 Vと−1.5 V~+6.0 Vの2つの出力電圧範囲をサポートします。

ADATE305は、2系統のシングルエンド駆動/受信チャンネルまたは1系統の差動駆動/受信チャンネルとして使うことができます。ADATE305の各チャンネルには、ピンごとに機能テスト用の高速ウインドウ・コンパレータが付いており、さらにFV機能、またはFI機能とMV機能、またはMI機能を持つPMUがピンごとに付いています。DCL機能に必要なすべてのDCレベルは、内蔵の14ビットDACで発生されます。ピンごとのPMUは、高精度の16ビットDACと外付け部品数を減らすためのレンジ抵抗を内蔵しています。 ADATE305は、シリアル・バスを使ってすべての機能ブロックを設定し、デバイス温度モニター用の温度センサーを内蔵しています。

アプリケーション

  • 自動テスト装置
  • 半導体テスト・システム
  • ボード・テスト・システム
  • 計装装置およびキャラクタライゼーション装置
  • 特長と利点

    • ドライバについてはデータシートを参照してください。
    • コンパレータ
      ウインドウおよび差動コンパレータ 入力等価帯域幅: 500 MHz
    • 負荷
      最大電流能力: ±12 mA
    • ピンごとのPMUについてはデータシートを参照してください。
    • レベルについてはデータシートを参照してください。
    • 出力バッファ付きのHVOUT 出力範囲: 0 V~13.5 V
    • 100ピンの14 mm × 14 mm TQFP_EPパッケージを採用
    • 無負荷時チャンネルあたり900 mW

    ADATE305機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADATE305: レベル設定DAC、ピン対象PMU、チップ対象VHH内蔵の250MHzデュアルDCL (Rev 0, 08/2008) (pdf, 2102 kB)  データシート PDF
    ADATE305: 250 MHz Dual Integrated DCL with Level Setting DACs, per pin PMU, and per Chip VHH Data Sheet (Rev 0, 08/2008) (pdf, 93 kB)  データシート PDF
    Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADATE305 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる