シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADATE304:  DCL、デュアル、200MHz、レベル設定DAC、ピン対象PMU、チップ対象VHH内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADATE304は全機能内蔵のシングルチップソリューションで、ATEアプリケーションのためのドライバ、コンパレータ、アクティブ・ロード(DCL)、パーピンPMUさらにDCレベル設定などピン・エレクトロニクス機能を提供します。この製品は、また最大13.5Vまで発生可能なVHHバッファを備えたHVOUTドライバも含んでいます。

ドライバは、データ・ハイモード、データ・ローモード、そしてインヒビット・ステートの3つのアクティブ・ステートを特長としています。インヒビット・ステートは、内蔵のダイナミックなクランプ機能とともに、高速アクティブ・ターミネーションの導入を容易にします。ADATE304は2つの出力レンジをサポートします。プラス側とマイナス側電圧の調整による-2.0V~+6.0Vと-1.25V~+6.75Vです。

ADATE304のそれぞれのチャンネルは、機能テストのためのパーピン高速ウインド・コンパレータ、それにFVまたはFI、MVまたはMI機能を伴ったパーピンPMUを特長としています。DCL機能のために必要なすべてのdcレベルは、内蔵の14ビットD/Aコンバータによって生成されます。パーピンPMUは、内蔵の高精度16ビットD/Aコンバータを特長としており、外付け部品最小化のためにレンジ設定用抵抗も内蔵されています。

ADATE304は全ての機能ブロックをプログラムするためのシリアル・バスを使っており、デバイスの温度をモニタするための温度センサも内蔵しています。

アプリケーション

  • 自動テスト装置
  • 半導体テスト・システム
  • ボード・テスト・システム
  • 計測機器および特性評価用装置
  • 特長と利点

    • ドライバ
      高Zおよびクランプを備えた3レベルのドライバ
      高精度終端出力抵抗
      低リーケージ・モード(10nA以下(typ))
      電圧範囲:-2.0~+6.0V
      2.4ns最小パルス幅、2V終端時
    • コンパレータ
      ウインドと差動コンパレータ500MHzの入力等価帯域幅
    • ロード
      最大±12mAの出力電流能力
    • パーピンPMU
      フォース電圧レンジ:-2.0~+6.0V
      5つの電流レンジ:32mA、2mA、200μA、20μA、2μA
    • レベル
      DCLレベル用14ビットD/Aコンバータ
      INL:±5mV以下(typ)(校正後)
      PMUレベルよう16ビットD/Aコンバータ
      INL(FVモードでの直線性):±1.5mV以下(typ)(校正後)
    • HVOUT(出力バッファ)
      出力範囲:0~13.5V
    • 84ボールの9mm×9mmフリップチップBGAパッケージ
    • チャンネル当たり900mW(無負荷)

    ADATE304機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADATE304: 200 MHz Dual Integrated DCL with Differential Drive/Receive, Level Setting DACs and per pin PMU Data Sheet (Rev 0, 10/2008) (pdf, 93 kB)  データシート PDF
    Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる