シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5532HS:  14ビットD/Aコンバータ、高速3線式シリアル・インターフェース付き、32チャンネル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5532HSは、高速シリアル・インターフェースを備えた32チャンネルの電圧出力14ビットD/Aコンバータ(DAC)で、パッケージは12×12mmの小型サイズのCSPBGAです。選択されたDACレジスタに対する書込み動作は3線式インターフェースを通して実行します。このシリアル・インターフェースは最大30MHzのクロック・レートで動作し、DSPおよびマイクロコントローラ・インターフェース規格と互換性があります。出力電圧範囲は、0~5Vまたは-2.5~+2.5Vで、OFFS_INピンに入力されるオフセット電圧によって決定します。出力アンプのヘッドルームを考慮して、出力電圧はVSS+2VからVDD-2Vの範囲に制限されます。

特長と利点

  • 高集積:12×12mm2のLFBGAパッケージに32チャンネルD/Aコンバータを収納
  • モノトニシティの保障
  • DSP / マイコン互換のシリアル・インターフェース
  • チャンネル・アップデート・レート1.1MHz
  • 出力インピーダンス0.5Ω
  • 選択可能出力電圧:0~5Vまたは-2.5~+2.5V
  • 非同期リセット機能
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃

AD5532HS 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5532HS: 32-Channel 14-Bit DAC with High-Speed 3-Wire Serial Interface Data Sheet  (Rev 0, 06/2001) (pdf, 174 kB)  データシート PDF
denseDAC™マルチチャンネルD/Aコンバータの拡張  (pdf)
アナログ・デバイセズのdenseDAC マルチチャンネルD/A コンバータ(DAC)は、8 ~ 40 チャンネルを備え、12 ~ 16 ビットの分解能を提供します。
製品カタログ PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
nanoDACおよびマルチチャンネルDAC  (pdf, 1100 kB)
nanoDACおよびマルチチャンネルDAC:nanoDACのカタログです。
その他 PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) その他 PDF
Analog Devices extends its denseDAC™ family of data converters その他 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD5532HS モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5532HSABC 製品状況: 製造中 74 ball CSPBGA 74 工業用 Tray, 189 $ 63.82 $ 58.39 N  成分表 PCN 購入
AD5532HSABCZ 製品状況: 製造中 74 ball CSPBGA 74 工業用 Tray, 189 $ 55.26 $ 50.55 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる