アナログ・デバイセズのおススメ&ルーキーズ製品
センサー/加速度センサー/センサー・シグナル・コンディショナ



おススメ   ルーキーズ

センサー/加速度センサー/センサー・シグナル・コンディショナ
製品番号     説明
AD590

 

温度トランスデューサ、2端子

AD592

 

温度トランスデューサ、高精度、電流出力

AD594

 

熱電対アンプ、タイプJ熱電対用、トリミング済み、冷接点補償付き、モノリシック

AD595

 

熱電対アンプ、タイプK熱電対用、トリミング済み、冷接点補償付き、モノリシック

AD598

 

LVDT (Linear Variable Differential Transformer) シグナル・コンディショナー

AD7314

 

温度監視システム、8ピンµSOICパッケージ、フル機能

ADXL203

 

加速度センサー、2軸、±1.7g、高精度、iMEMS®

ADXL325   

加速度センサー、3軸、フルスケール±5g、小型、低消費電力

ADXL327   

加速度センサー、3軸、フルスケール±2g、小型、低消費電力

ADXL335 

 

加速度センサ、3軸、±3g、小型、低消費電力

ADXL345   

デジタル・加速度センサー、3軸、±2g/±4g/±8g/±16g

ADXL346   

3軸、±2 g/±4 g/±8 g/±16 g 超低消費電力デジタル加速度センサ

ADXRS622   

ヨーレート・ジャイロスコープ、±250°/秒

TMP35

 

温度センサー、電圧出力

TMP36

 

温度センサー、電圧出力

TMP37

 

温度センサー、低電圧、電圧出力

おススメ&ルーキーズ製品の一覧へ

沪ICP备09046653号
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる