トピック
-
2012年5月23日
iPadがあたる!
「加速度を当てよう"Guess the G"」コンテストを開催しています。
ふるってご参加ください! - アナログ・デバイセズのMEMS加速度センサー「ADXL346」がフル・フライト・テクノロジー社のヴェロシチップ弾道システムに採用
- 卓越した低ノイズ性能と組込み解析機能が特長のコンパクトな多軸MEMS振動モニター「ADIS16228iSensor」を発表
慣性センシングは、加速度、傾斜角、衝撃、振動、回転、多自由度(DoF)などの動きの検出・計測を行い、工業、医療、通信、民生、自動車など市場を差別化する広範なアプリケーションを実現します。業界をリードするMEMS(Micro Electro Mechanical Systems)によって革新をもたらすアナログ・デバイセズは、加速度センサーやジャイロスコープなどのiMEMS®慣性センシング・デバイスや集積慣性計測ユニット(IMU)などのiSensor®インテリジェント・センサーを提供しています。これらの技術は、民生用ゲーム機器、運動モニタ、自動車用エアバッグの起動、工業用機械装置の予測メンテナンスなどのアプリケーションで活用されています。
加速度センシングとは?
加速度センシングとは、物体が直線または軸に沿って1つの地点から別の地点に移動する運動を対象とします。これには、位置や向きなどの並進運動が含まれます。
続きを見る...
傾斜角センシングとは?
傾斜角センシングは、重力方向に対する傾斜角または変位角を計測します。
続きを見る...
回転センシングとは?
回転センシングは角速度、つまり物体の回転速度を計測します。一般に、回転は毎秒当たりの 変位角で測定し、ヨー、ピッチ、ロールのいずれかの軸を基準にします。
続きを見る...
衝撃センシングとは?
衝撃センシングは、一定のレベルにおける突発的な衝撃を検出します。
続きを見る...
| Part# | # of Axes | Range | Sensitivity | -3dB Bandwidth | Sensitivity Accuracy (%) | Output Type | Noise Density (µg/rtHz) | Voltage Supply (V) | Supply Current | Automotive Qualified | Temp Range (°C) | Package | US Price 1000-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADXL203 Reference Circuit Available | 2 | +/- 1.7g, +/- 18g, +/- 5g | 1000 mV/g | 2.5KHz | 4 | Analog | 110 | 3 to 6 | 700µA | - | -40 to 125°C | 5mm x 5mm x 2mm LCC |
$ |
| ADXL325 | 3 | +/- 5g | 174 mV/g | 1.6KHz | 10 | Analog | 250 | 1.8 to 3.6 | 350µA | - | -40 to 85°C | 4mm x 4mm LFCSP |
$ |
| ADXL327 | 3 | +/- 2g | 420 mV/g | 1.6KHz | 10 | Analog | 250 | 1.8 to 3.6 | 350µA | - | -40 to 85°C | 4mm x 4mm LFCSP |
$ |
| ADXL345Reference Circuit Available | 3 | +/- 2/4/8/16g | up to 256 LSB/g | 1.6KHz | 10 | Digital | - | 2.0 to 3.6 | 145µA | - | -40 to 85°C | 3mm x 5mm x 1mm LGA |
$ |
| ADXL346 | 3 | +/- 2/4/8/16g | up to 256 LSB/g | 1.6KHz | 10 | Digital | - | 1.7 to 2.75 | 145µA | - | -40 to 85°C | 3mm x 3mm x 0.95 mm LGA |
$ |
| ADXL001 | 1 | +/- 70g | 16 mV/g (+/- 70g) | 22KHz | - | Analog | 4000 | 3.135 to 6 | 5mA | - | -40 to 125°C | 5mm x 5mm Ceramic LCC |
$ |
| ADXL103 | 1 | +/- 1.7g, +/- 18g, +/- 5g | 1000 mV/g | 2.5KHz | 4 | Analog | 110 | 3 to 6 | 700µA | Yes | -40 to 125°C | 5mm x 5mm x 2mm LCC |
$ |
| ADXL180 | 1 | 50 g to 500 g | 0.125 g/LSB (50 g), 1.25 g/LSB (500 g) | 800Hz | - | Digital | - | 5 to 14.5 | 7.7mA | - | -40 to 125°C | CP-16 | ** |
| ADXL193 | 1 | +/- 250g | 8 mV/g | 400Hz | 5 | Analog | 5000 | 4.75 to 5.25 | 1.5mA | Yes | -40 to 125°C | E-8 |
$ |
| ADXL206 | 2 | +/- 5g | 312 mV/g | - | - | Analog | 110 | 4.75 to 5.25 | 700µA | - | -40 to 175°C | 8-Lead SBDIP |
$ |
| ADXL212 | 2 | +/- 2g | 12.5 %/g | 500Hz | 12.5 | Digital | - | 3 to 5.25 | 700µA | - | -40 to 85°C | 8-Lead LCC |
$ |
| ADXL213 | 2 | +/- 1.2g | 30 %/g | 2.5KHz | 10 | PWM | 160 | 3 to 6 | 700µA | - | -40 to 85°C | 5mm x 5mm x 2mm LCC |
$ |
| ADXL278 | 2 | +/- 70g | 27mV/g | 400Hz | 5 | Analog | 1800 | 4.75 to 5.25 | 2.2mA | Yes | -40 to 105- | 5mm x 5mm Ceramic LCC |
$ |
| ADXL312 | 3 | +/- 12 g | 345 LSB/g | 1.6KHz | - | Digital | 340 | 2.0 to 3.6 | 170µA | Yes | -40 to 105°C | 5mm x 5mm LFCSP |
$ |
| ADXL326 | 3 | +/- 16g | 57 mV/g | 1.6KHz | 10 | Analog | 250 | 1.8 to 3.6 | 350µA | - | -40 to 85°C | 4mm x 4mm LFCSP |
$ |
| ADXL335 | 3 | +/- 3g | 300 mV/g | 1.6KHz | 10 | Analog | 300 | 1.8 to 3.6 | 350µA | - | -40 to 85°C | 4mm x 4mm LFCSP |
$ |
| ADXL337 | 3 | +/- 3g | 300 mV/g | 1.6KHz | - | Analog | 175 | 1.8 to 3.6 | 300µA | - | -40 to 85°C | 3mm x 3mm LFCSP |
$ |
| ADXL343 | 3 | +/- 2/4/8/16g | 256 LSB/g | 320Hz | - | Digital | - | 2.0 to 3.6 | - | - | - | - |
$ |
| ADXL344 | 3 | +/- 2/4/8/16g | - | 3.2KHz | - | SPI | - | 1.7 to 2.75 | 140µA | - | - | - |
$ |
| ADXL350 | 3 | +/- 2/4/8g | up to 256 LSB/g | 3.2KHz | - | SPI | - | 2.0 to 3.6 | 166µA | - | -40 to 85°C | - |
$ |
| ADXL362Reference Circuit Available | 3 | +/- 2/4/8g | 1 to 4 mg/LSB | 200Hz | - | Digital | 175 | 1.6 to 3.5 | 1.8µA | - | -40 to 85°C | - |
$ |
| ADXL377 | 3 | +/- 200g | 6.5 mV/g | 1.6KHz | - | Analog | 2400 | 3 to 3.6 | 300µA | - | -40 to 85°C | - |
$ |
| ADXL78 | 1 | +/- 70g | 27mV/g | 400Hz | 5 | Analog | 1800 | 4.75 to 5.25 | 1.3mA | Yes | -40 to 105- | 5mm x 5mm Ceramic LCC |
$ |
| Part# | Output Type | Sensing Axis | Range | -3dB Bandwidth | Voltage Supply (V) | Sensitivity | Sensitivity Accuracy (%) | Temp Sensor | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIS16003 | SPI | X, Y | +/- 1.7g | 2.25KHz | 3 to 5.25 | 1.22 mg/LSB | 7 | Yes | 7mm x 7mm LGA |
| ADIS16006 | SPI | X, Y | +/- 5g | 2.25KHz | 3 to 5.25 | 3.91 mg/LSB | 6 | Yes | 7mm x 7mm LGA |
| ADIS16201 | SPI | X, Y | +/- 1.7g | 2.25KHz | 3 to 3.6 | 0.10 °/LSB | 1 | Yes | 9 mm x 9mm LGA |
| ADIS16203 | SPI | Z | +/- 180° | 2.25KHz | 3 to 3.6 | 0.025 °/LSB | - | Yes | 9 mm x 9mm LGA |
| ADIS16204 | SPI | X, Y | +/- 70g X & +/- 37g Y | 40Hz | 3 to 3.6 | 17.13 mg/LSB | - | Yes | 9 mm x 9mm LGA |
| ADIS16209 | SPI | X, Y | +/- 90° or +/- 180° | 50Hz | 3 to 3.6 | 0.025 °/LSB | 0.4 | Yes | 9 mm x 9mm LGA |
| ADIS16210 | SPI | X, Y, Z | +/- 1.7g | 50Hz | 3.15 to 3.6 | - | 0.21 | Yes | - |
| ADIS16220 | SPI | X | +/- 70g | 1KHz | 3.15 to 3.6 | 19.073 mg/LSB | - | - | 9.2mm x 9.2mm LGA |
| ADIS16223 | SPI | X, Y or Z | +/- 70g | 14.25KHz | 3.15 to 3.6 | 4.768 mg/LSB | 5 | - | - |
| ADIS16227 | SPI | X, Y, Z | +/- 70g | 9KHz | - | - | 5 | - | - |
| ADIS16228 | SPI | X, Y, Z | - | 5KHz | 3.15 to 3.6 | - | 6 | Yes | - |
| ADIS16240 | SPI | X, Y, Z | +/- 18g | 1.6KHz | 2.4 to 3.6 | 51.4 mg/LSB | - | - | 12 mm x 12 mm BGA |
| Part# | Gyro Range | Bias Tempco °/sec/°C | In-Run Bias (°/hr) | ARW (°/sqrt hr) | Linear-g (°/sec/g) | Accelerometer Range | In-Run Bias (mg) | Max Pos Supply (V) | Package Size (mm) | US Price 1000-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIS16300 | +/ - 300 °/s | 0.1 | 25 | 1.9 | 0.05 | +/-3 g | 0.054 | 5.25V | 23x31x6.3 |
$ |
| ADIS16305 | +/ - 300 °/s | 0.006 | 25 | 1.9 | 0.05 | +/-3 g | 0.037 | 5.25V | 23x31x6.3 |
$ |
| ADIS16334 | +/ - 300 °/s | 0.01 | 25 | - | 0.05 | +/-5 g | 0.1 | 5.25V | 24.1x32.7x10.6 |
$ |
| ADIS16360 | +/ - 300 °/s | 0.025 | 25 | 2 | 0.05 | +/-18 g | 0.2 | 5.25V | 23x23x23 |
$ |
| ADIS16362 | +/ - 300 °/s | 0.01 | 25 | 2 | 0.05 | +/-1.7 g | 0.041 | 5.25V | 23x23x23 |
$ |
| ADIS16364 | +/ - 300 °/s | 0.01 | 25 | 2 | 0.05 | +/-5 g | 0.1 | 5.25V | 23x23x23 |
$ |
| ADIS16365 | +/ - 300 °/s | 0.01 | 25 | 2 | 0.05 | +/-18 g | 0.2 | 5.25V | 23x23x23 |
$ |
| ADIS16367 | +/ - 300 °/s | 0.01 | 47 | 2 | 0.05 | +/-18 g | 0.2 | 5.25V | 23x23x23 |
$ |
| ADIS16375 | +/ - 300 °/s | 0.005 | 12 | 1 | 0.013 | +/-18 g | 0.1 | 3.6V | 47x44x14 |
$ |
| ADIS16385 | +/ - 300 °/s | 0.004 | 6 | 0.75 | 0.03 | +/-5 g | 0.05 | 5.15V | 44x35.6x38.9 |
$ |
| ADIS16400 | +/ - 300 °/s | 0.025 | 25 | 2 | 0.05 | +/-18 g | 0.2 | 5.25V | 23x23x23 |
$ |
| ADIS16405 | +/ - 300 °/s | 0.01 | 25 | 2 | 0.05 | +/-18 g | 0.2 | 5.25V | 23x23x23 |
$ |
| ADIS16407 | +/ - 300 °/s | 0.01 | 25 | 1.9 | 0.05 | +/-18 g | 0.2 | 5.25V | 23x23x23 |
$ |
| ADIS16445 | +/- 250 °/s | 40 | 12 | 0.56 | 0.015 | +/-5 g | 0.075 | 3.45V | 24.1x37.7x10.8 |
$ |
| ADIS16448 | +/- 1000 °/s | 0.005 | 14.5 | - | 0.015 | +/-18 g | 0.25 | 3.45V | 24.1x37.7x10.8 |
$ |
| ADIS16480 | +/- 450 °/s | 0.0025 | 6.25 | 0.3 | 0.009 | +/-18 g | 0.1 | 3.6V | 47x44x14 |
$ |
| ADIS16485 | +/- 450 °/s | 0.0025 | 6.25 | 0.3 | 0.009 | +/-5 g | 0.032 | 3.6V | 47x44x14 |
$ |
| ADIS16488 | +/- 450 °/s | 0.0025 | 6.25 | 0.3 | 0.009 | +/-18 g | 0.1 | 3.6V | 47x44x14 |
$ |
| Part# | Sensitivity | Temp Range (°C) | Noise Density (°/s/rtHz) | -3dB Bandwidth | Range | Output Type | Nonliniarity | Temp Sensor | Voltage Reference | Voltage Supply (V) | Supply Current | Package | US Price 1000-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADXRS622 | 7 mV/°/s | -40 to 105°C | 0.06 | 2.5KHz | +/- 250 °/s | Analog | 0.1% of FS | Yes | No | 4.75 to 5.25 | 3.5mA | 7 mm x 7mm x 3mm BGA |
$ |
| ADXRS450Reference Circuit Available | 80 LSB/°/s | -40 to 105°C | 0.015 | 80Hz | +/-300 °/s | SPI | 0.04% of FS | Yes | No | 3 to 5.25 | 6mA | 14-LCC, 16-Lead SOIC |
$ |
| ADXRS453Reference Circuit Available | 80 LSB/°/s | -40 to 105°C | 0.015 | 775Hz | +/ - 300 °/s | SPI | 0.05% of FS rms | Yes | No | 3 to 5.25 | 6mA | 14-LCC, 16-Lead SOIC |
$ |
| ADXRS620 | 6 mv/°/s | -40 to 105°C | 0.05 | 2.5KHz | +/-300 °/s | Analog | 0.1% of FS | Yes | No | 4.75 to 5.25 | 3.5mA | 7 mm x 7mm x 3mm BGA |
$ |
| ADXRS623 | 12.5mV/°/s | -40 to 105°C | 0.04 | 3KHz | +/- 150 °/s | Analog | 0.1% of FS | Yes | No | 4.75 to 5.25 | 3.5mA | 7 mm x 7mm x 3mm BGA |
$ |
| ADXRS624 | 25 mV/°/s | -40 to 105°C | 0.04 | 1KHz | +/- 50 °/s | Analog | 0.1% of FS | Yes | No | 4.75 to 5.25 | 3.5mA | 7 mm x 7mm x 3mm BGA |
$ |
| ADXRS642 | 7 mV/°/s | -40 to 105°C | 0.02 | 2KHz | +/- 250 °/s | Analog | 0.1% of FS | Yes | No | 4.75 to 5.25 | 3.5mA | 7mm x 7mm x 3mm BGA |
$ |
| ADXRS646 | 9 mV/°/s | -40 to 125°C | 0.01 | 1Hz | +/- 250 °/s | Analog | 0.01% of FS | Yes | - | 5.75 to 6.25 | 4mA | 7 mm x 7mm x 3mm BGA |
$ |
| ADXRS649 | 0.1 mV/°/s | -40 to 105°C | 0.25 | 2KHz | +/- 20000 °/s | Analog | 0.1% of FS | Yes | No | 4.75 to 5.25 | 3.5mA | 7 mm x 7mm x 3mm BGA |
$ |
| ADXRS652 | 7 mV/°/s | -40 to 105°C | 0.06 | 2.5KHz | +/- 250 °/s | Analog | 0.1% of FS | Yes | No | 4.75 to 5.25 | 3.5mA | 7 mm x 7mm x 3mm BGA |
$ |
| ADXRS800 | - | -40 to 105°C | - | - | +/-300 °/s | SPI | - | Yes | - | 3 to 5 | - | 16-Lead SOIC | ** |
| Part# | Output Type | Range | -3dB Bandwidth | Sensitivity | Noise Density (°/s/rtHz) | Voltage Supply (V) | Supply Current | Package | US Price 1000-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIS16060 | SPI | +/- 80 °/s | 1KHz | 0.0122 °/s/LSB | 0.04 | 4.75 to 5.25 | 6.5mA | 8mm x 8mm LGA |
$ |
| ADIS16080 | SPI | +/- 80 °/s | 40Hz | 0.098 °/s/LSB | 0.05 | 4.75 to 5.25 | 7mA | 8mm x 8mm LGA |
$ |
| ADIS16130 | SPI | +/- 250 °/s | 300Hz | 0.000042 °/s/LSB | 0.0125 | 4.75 to 5.25 | 73mA | 36 mm x 44 mm Mod |
$ |
| ADIS16133 | SPI | +/- 1400 | 335Hz | 0.05 °/s/LSB | 0.0122 | 4.85 to 5.15 | 88mA | 36 mm x 44 mm Mod |
$ |
| ADIS16135 | SPI | +/ - 300 °/s | - | 0.0122 °/s/LSB | 0.0122 | 4.75 to 5.25 | 88mA | 36 mm x 44 mm Mod |
$ |
| ADIS16136 | SPI | - | 380Hz | - | - | 4.75 to 5.25 | 120mA | - |
$ |
| ADIS16260 | SPI | +/- 80 to +/- 320 °/s | 335Hz | 0.0183 °/s/LSB | 0.044 | 4.75 to 5.25 | 41mA | 11.1 mm x 11.1mm LGA |
$ |
| ADIS16265 | SPI | +/- 80 to +/- 320 °/s | - | 0.0183 °/s/LSB | 0.044 | 4.75 to 5.25 | 41mA | 11.1 mm x 11.1mm LGA |
$ |
| ADIS16266 | SPI | - | 360Hz | 4.1 LSB/°/s | - | 4.75 to 5.25 | 41mA | - |
$ |
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。