MEMS 慣性計測ユニット

アナログ・デバイセズの受賞製品「慣性計測ユニット(IMU)」は、アナログ・デバイセズのインテリジェントなiSensor加速度センサー/ジャイロスコープをベースにしています。アナログ・デバイセズのIMUは、複数の軸でモーション(種類、速度、方向など)を検知する高集積デバイスを提供します。この計測ユニットは複数の慣性センシング・デバイス(加速度センサー/ジャイロスコープ)の複合入力を利用することにより、複雑なアプリケーションで1つのコンポーネントを使って複数の自由度(DoF)を計測することができます。詳細は、 慣性センサーをご覧ください。

アナログ・デバイセズはインターフェース互換のIMUソリューションを幅広く取り揃えており、システム開発期間を最大12か月短縮することができます。これは、各チップが高集積化されているとともに、複雑で重要なIMUキャリブレーションや補正をすべてアナログ・デバイセズが行うためです。お客様はテスト機器に必要な巨額の投資を節約でき、設計者は高精度で安定したフィードバックを提供するデバイスを実現できます。また、これらのデバイスはシンプルかつプログラマブルなインターフェースを備えているため、かつてないほど使い易く、箱から取り出したらすぐにシステムに組み込むことができます。

製品セレクションテーブル

iSensor MEMS Inertial Measurement Units

Part#Gyro RangeBias TempcoIn-Run BiasARW-3dB BandwidthNoise Density (°/s/rtHz)Linear-gAccelerometer RangeBias TempcoNoise Density (µg/rtHz)Calibration Range (min)US Price 1000 to 4999
ADIS16488A +/- 450 °/s 0.0025 5.1 0.3 5.5 kHz 0.0066 0.009 +/-18 g 16 67 70 $1190.00
ADIS16445 +/- 250 °/s 40 12 0.56 - - 0.015 +/-5 g 0.005 - - $395.00
ADIS16448 +/- 1000 °/s 0.005 14.5 0.66 0.33 kHz - 0.015 +/-18 g 40 - - $459.00
ADIS16485 +/- 450 °/s 0.0025 6.25 0.3 0.33 kHz - 0.009 +/-5 g 0.035 - -40 $1095.00
ADIS16480 +/- 450 °/s 0.0025 6.25 0.3 0.33 kHz - 0.009 +/-18 g 0.035 - -40 $1545.00
ADIS16407 +/ - 300 °/s 0.01 25 1.9 0.33 kHz - 0.05 +/-18 g 0.3 - -40 $444.00
ADIS16334 +/ - 300 °/s 0.01 25 - 0.33 kHz 0.044 0.05 +/-5 g 0.05 - -40 $336.00
ADIS16375 +/ - 300 °/s 0.005 12 1 0.33 kHz 0.02 0.013 +/-18 g 0.035 - -40 $649.00
ADIS16305 +/ - 300 °/s 0.006 25 1.9 0.33 kHz 0.04 0.05 +/-3 g 0.3 - -40 $96.00
ADIS16367 +/ - 300 °/s 0.01 47 2 0.33 kHz 0.044 0.05 +/-18 g 0.3 - -40 $403.00
ADIS16362 +/ - 300 °/s 0.01 25 2 0.33 kHz 0.044 0.05 +/-1.7 g 0.05 - -20 $336.00
ADIS16405 +/ - 300 °/s 0.01 25 2 0.33 kHz 0.05 0.05 +/-18 g 0.3 - -40 $412.00
ADIS16365 +/ - 300 °/s 0.01 25 2 0.33 kHz 0.05 0.05 +/-18 g 0.3 - -40 $375.00
ADIS16364 +/ - 300 °/s 0.01 25 2 0.33 kHz 0.05 0.05 +/-5 g 0.05 - -20 $336.00
ADIS16300 +/ - 300 °/s 0.1 25 1.9 0.33 kHz 0.038 0.05 +/-3 g 0.45 - - $74.00
back to top

ニュースレターのご紹介


アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

沪ICP备09046653号
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる