トピック
-
2012年5月23日
iPadがあたる!
「加速度を当てよう"Guess the G"」コンテストを開催しています。
ふるってご参加ください! - MEMSジャイロセンサー「ADIS16136」を発表
- 10自由度のMEMS 慣性測定ユニット「ADIS16488」を発表
アナログ・デバイセズのiMEMS® & iSensorTMジャイロ・センサーは、Motion Signal ProcessingTMソリューションのファミリー製品で、現在製品ラインナップを拡張し続けています。
アナログ・デバイセズのiMEMSジャイロ・センサー製品は、他のジャイロに比べて信頼性が高く、消費電力も小さく、使い勝手にも優れており、小型、低価格で、厳しい条件下でも優れた性能を発揮します。この製品は、モノリシックICに、機械的な構造と信号処理のための回路が完全に集積化されています。今後もiSensorジャイロはさまざまな機能をシングルチップ上に追加していきます。
MEMS ジャイロセンサー ビデオ ご採用事例 MEMS 慣性センサー その他のMEMS 慣性センサー |
MEMS ジャイロセンサー 技術資料 チュートリアル & ウェブキャスト MEMS & センサー |
| Part# | Sensitivity | Temp Range (°C) | Noise Density (°/s/rtHz) | -3dB Bandwidth | Range | Output Type | Nonliniarity | Temp Sensor | Voltage Reference | Voltage Supply (V) | Supply Current | Package | US Price 1000-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADXRS622 | 7 mV/°/s | -40 to 105°C | 0.06 | 2.5KHz | +/- 250 °/s | Analog | 0.1% of FS | Yes | No | 4.75 to 5.25 | 3.5mA | 7 mm x 7mm x 3mm BGA |
$ |
| ADXRS450Reference Circuit Available | 80 LSB/°/s | -40 to 105°C | 0.015 | 80Hz | +/-300 °/s | SPI | 0.04% of FS | Yes | No | 3 to 5.25 | 6mA | 14-LCC, 16-Lead SOIC |
$ |
| ADXRS453Reference Circuit Available | 80 LSB/°/s | -40 to 105°C | 0.015 | 775Hz | +/ - 300 °/s | SPI | 0.05% of FS rms | Yes | No | 3 to 5.25 | 6mA | 14-LCC, 16-Lead SOIC |
$ |
| ADXRS620 | 6 mv/°/s | -40 to 105°C | 0.05 | 2.5KHz | +/-300 °/s | Analog | 0.1% of FS | Yes | No | 4.75 to 5.25 | 3.5mA | 7 mm x 7mm x 3mm BGA |
$ |
| ADXRS623 | 12.5mV/°/s | -40 to 105°C | 0.04 | 3KHz | +/- 150 °/s | Analog | 0.1% of FS | Yes | No | 4.75 to 5.25 | 3.5mA | 7 mm x 7mm x 3mm BGA |
$ |
| ADXRS624 | 25 mV/°/s | -40 to 105°C | 0.04 | 1KHz | +/- 50 °/s | Analog | 0.1% of FS | Yes | No | 4.75 to 5.25 | 3.5mA | 7 mm x 7mm x 3mm BGA |
$ |
| ADXRS642 | 7 mV/°/s | -40 to 105°C | 0.02 | 2KHz | +/- 250 °/s | Analog | 0.1% of FS | Yes | No | 4.75 to 5.25 | 3.5mA | 7mm x 7mm x 3mm BGA |
$ |
| ADXRS646 | 9 mV/°/s | -40 to 125°C | 0.01 | 1Hz | +/- 250 °/s | Analog | 0.01% of FS | Yes | - | 5.75 to 6.25 | 4mA | 7 mm x 7mm x 3mm BGA |
$ |
| ADXRS649 | 0.1 mV/°/s | -40 to 105°C | 0.25 | 2KHz | +/- 20000 °/s | Analog | 0.1% of FS | Yes | No | 4.75 to 5.25 | 3.5mA | 7 mm x 7mm x 3mm BGA |
$ |
| ADXRS652 | 7 mV/°/s | -40 to 105°C | 0.06 | 2.5KHz | +/- 250 °/s | Analog | 0.1% of FS | Yes | No | 4.75 to 5.25 | 3.5mA | 7 mm x 7mm x 3mm BGA |
$ |
| ADXRS800 | - | -40 to 105°C | - | - | +/-300 °/s | SPI | - | Yes | - | 3 to 5 | - | 16-Lead SOIC | ** |
| Part# | Output Type | Range | -3dB Bandwidth | Sensitivity | Noise Density (°/s/rtHz) | Voltage Supply (V) | Supply Current | Package | US Price 1000-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIS16060 | SPI | +/- 80 °/s | 1KHz | 0.0122 °/s/LSB | 0.04 | 4.75 to 5.25 | 6.5mA | 8mm x 8mm LGA |
$ |
| ADIS16080 | SPI | +/- 80 °/s | 40Hz | 0.098 °/s/LSB | 0.05 | 4.75 to 5.25 | 7mA | 8mm x 8mm LGA |
$ |
| ADIS16130 | SPI | +/- 250 °/s | 300Hz | 0.000042 °/s/LSB | 0.0125 | 4.75 to 5.25 | 73mA | 36 mm x 44 mm Mod |
$ |
| ADIS16133 | SPI | +/- 1400 | 335Hz | 0.05 °/s/LSB | 0.0122 | 4.85 to 5.15 | 88mA | 36 mm x 44 mm Mod |
$ |
| ADIS16135 | SPI | +/ - 300 °/s | - | 0.0122 °/s/LSB | 0.0122 | 4.75 to 5.25 | 88mA | 36 mm x 44 mm Mod |
$ |
| ADIS16136 | SPI | - | 380Hz | - | - | 4.75 to 5.25 | 120mA | - |
$ |
| ADIS16260 | SPI | +/- 80 to +/- 320 °/s | 335Hz | 0.0183 °/s/LSB | 0.044 | 4.75 to 5.25 | 41mA | 11.1 mm x 11.1mm LGA |
$ |
| ADIS16265 | SPI | +/- 80 to +/- 320 °/s | - | 0.0183 °/s/LSB | 0.044 | 4.75 to 5.25 | 41mA | 11.1 mm x 11.1mm LGA |
$ |
| ADIS16266 | SPI | - | 360Hz | 4.1 LSB/°/s | - | 4.75 to 5.25 | 41mA | - |
$ |
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。