アナログ・デバイセズの慣性力を検出する技術は、傾き、衝撃、振動等の測定に使用され、産業、工業、医療、コミュニケーション、民生機器や自動車等の幅広い分野で採用されています。アナログ・デバイセズのi MEMS 加速度センサーは、多くのアプリケーションで要求される高精度、低消費電力、高機能、小型化を実現しています。
i Sensor®またはインテリジェントMEMS 加速度センサー ( 加速度計 ) は更なる高機能化と高精度化を実現したセンサーです。各アプリケーションに特化した付加機能や、製造工程での補正、プログラマブルなインターフェースによって、ユーザー工程の負荷を軽減しつつシンプルで高精度なソリューションを提供します。
このページでは、インタラクティブ・セレクション・テーブル(IST)を使って、お客様の仕様に合った最適なMEMS加速度センサー ( 加速度計 )、iSensor MEMS 加速度センサー サブシステム製品をお選びいただけます。特に「おススメマーク」がついている製品は、高品質・優れた実績、そして技術的なアドバンテージを持つ日本法人の推奨製品です。それ以外のおススメ製品については、推奨製品一覧をご覧ください。
MEMS 加速度センサー ビデオ ご採用事例 MEMS 慣性センサー その他のMEMS 慣性センサー |
MEMS 加速度センサー 技術資料
MEMS&センサー MEMS&センサー
|
セレクション・ガイド
評価ボード & ツール
3rd パーティ ツール & ソフトウェア
アナログ電子回路コミュニティ
アナログ電子回路に興味のある技術者同士のコミュニティ・サイト
MEMS 加速度センサー
アプリケーション・ノート
Circuits from the Lab/実用回路集
| Part# | # of Axes | Range | Sensitivity | -3dB Bandwidth | Sensitivity Accuracy (%) | Output Type | Noise Density (µg/rtHz) | Voltage Supply (V) | Supply Current | Automotive Qualified | Temp Range (°C) | Package | US Price 1000-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADXL203 Reference Circuit Available | 2 | +/- 1.7g, +/- 18g, +/- 5g | 1000 mV/g | 2.5KHz | 4 | Analog | 110 | 3 to 6 | 700µA | - | -40 to 125°C | 5mm x 5mm x 2mm LCC |
$ |
| ADXL325 | 3 | +/- 5g | 174 mV/g | 1.6KHz | 10 | Analog | 250 | 1.8 to 3.6 | 350µA | - | -40 to 85°C | 4mm x 4mm LFCSP |
$ |
| ADXL327 | 3 | +/- 2g | 420 mV/g | 1.6KHz | 10 | Analog | 250 | 1.8 to 3.6 | 350µA | - | -40 to 85°C | 4mm x 4mm LFCSP |
$ |
| ADXL345Reference Circuit Available | 3 | +/- 2/4/8/16g | up to 256 LSB/g | 1.6KHz | 10 | Digital | - | 2.0 to 3.6 | 145µA | - | -40 to 85°C | 3mm x 5mm x 1mm LGA |
$ |
| ADXL346 | 3 | +/- 2/4/8/16g | up to 256 LSB/g | 1.6KHz | 10 | Digital | - | 1.7 to 2.75 | 145µA | - | -40 to 85°C | 3mm x 3mm x 0.95 mm LGA |
$ |
| ADXL001 | 1 | +/- 70g | 16 mV/g (+/- 70g) | 22KHz | - | Analog | 4000 | 3.135 to 6 | 5mA | - | -40 to 125°C | 5mm x 5mm Ceramic LCC |
$ |
| ADXL103 | 1 | +/- 1.7g, +/- 18g, +/- 5g | 1000 mV/g | 2.5KHz | 4 | Analog | 110 | 3 to 6 | 700µA | Yes | -40 to 125°C | 5mm x 5mm x 2mm LCC |
$ |
| ADXL180 | 1 | 50 g to 500 g | 0.125 g/LSB (50 g), 1.25 g/LSB (500 g) | 800Hz | - | Digital | - | 5 to 14.5 | 7.7mA | - | -40 to 125°C | CP-16 | ** |
| ADXL193 | 1 | +/- 250g | 8 mV/g | 400Hz | 5 | Analog | 5000 | 4.75 to 5.25 | 1.5mA | Yes | -40 to 125°C | E-8 |
$ |
| ADXL206 | 2 | +/- 5g | 312 mV/g | - | - | Analog | 110 | 4.75 to 5.25 | 700µA | - | -40 to 175°C | 8-Lead SBDIP |
$ |
| ADXL212 | 2 | +/- 2g | 12.5 %/g | 500Hz | 12.5 | Digital | - | 3 to 5.25 | 700µA | - | -40 to 85°C | 8-Lead LCC |
$ |
| ADXL213 | 2 | +/- 1.2g | 30 %/g | 2.5KHz | 10 | PWM | 160 | 3 to 6 | 700µA | - | -40 to 85°C | 5mm x 5mm x 2mm LCC |
$ |
| ADXL278 | 2 | +/- 70g | 27mV/g | 400Hz | 5 | Analog | 1800 | 4.75 to 5.25 | 2.2mA | Yes | -40 to 105- | 5mm x 5mm Ceramic LCC |
$ |
| ADXL312 | 3 | +/- 12 g | 345 LSB/g | 1.6KHz | - | Digital | 340 | 2.0 to 3.6 | 170µA | Yes | -40 to 105°C | 5mm x 5mm LFCSP |
$ |
| ADXL326 | 3 | +/- 16g | 57 mV/g | 1.6KHz | 10 | Analog | 250 | 1.8 to 3.6 | 350µA | - | -40 to 85°C | 4mm x 4mm LFCSP |
$ |
| ADXL335 | 3 | +/- 3g | 300 mV/g | 1.6KHz | 10 | Analog | 300 | 1.8 to 3.6 | 350µA | - | -40 to 85°C | 4mm x 4mm LFCSP |
$ |
| ADXL337 | 3 | +/- 3g | 300 mV/g | 1.6KHz | - | Analog | 175 | 1.8 to 3.6 | 300µA | - | -40 to 85°C | 3mm x 3mm LFCSP |
$ |
| ADXL343 | 3 | +/- 2/4/8/16g | 256 LSB/g | 320Hz | - | Digital | - | 2.0 to 3.6 | - | - | - | - |
$ |
| ADXL344 | 3 | +/- 2/4/8/16g | - | 3.2KHz | - | SPI | - | 1.7 to 2.75 | 140µA | - | - | - |
$ |
| ADXL350 | 3 | +/- 2/4/8g | up to 256 LSB/g | 3.2KHz | - | SPI | - | 2.0 to 3.6 | 166µA | - | -40 to 85°C | - |
$ |
| ADXL362Reference Circuit Available | 3 | +/- 2/4/8g | 1 to 4 mg/LSB | 200Hz | - | Digital | 175 | 1.6 to 3.5 | 1.8µA | - | -40 to 85°C | - |
$ |
| ADXL377 | 3 | +/- 200g | 6.5 mV/g | 1.6KHz | - | Analog | 2400 | 3 to 3.6 | 300µA | - | -40 to 85°C | - |
$ |
| ADXL78 | 1 | +/- 70g | 27mV/g | 400Hz | 5 | Analog | 1800 | 4.75 to 5.25 | 1.3mA | Yes | -40 to 105- | 5mm x 5mm Ceramic LCC |
$ |
| Part# | Output Type | Sensing Axis | Range | -3dB Bandwidth | Voltage Supply (V) | Sensitivity | Sensitivity Accuracy (%) | Temp Sensor | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIS16003 | SPI | X, Y | +/- 1.7g | 2.25KHz | 3 to 5.25 | 1.22 mg/LSB | 7 | Yes | 7mm x 7mm LGA |
| ADIS16006 | SPI | X, Y | +/- 5g | 2.25KHz | 3 to 5.25 | 3.91 mg/LSB | 6 | Yes | 7mm x 7mm LGA |
| ADIS16201 | SPI | X, Y | +/- 1.7g | 2.25KHz | 3 to 3.6 | 0.10 °/LSB | 1 | Yes | 9 mm x 9mm LGA |
| ADIS16203 | SPI | Z | +/- 180° | 2.25KHz | 3 to 3.6 | 0.025 °/LSB | - | Yes | 9 mm x 9mm LGA |
| ADIS16204 | SPI | X, Y | +/- 70g X & +/- 37g Y | 40Hz | 3 to 3.6 | 17.13 mg/LSB | - | Yes | 9 mm x 9mm LGA |
| ADIS16209 | SPI | X, Y | +/- 90° or +/- 180° | 50Hz | 3 to 3.6 | 0.025 °/LSB | 0.4 | Yes | 9 mm x 9mm LGA |
| ADIS16210 | SPI | X, Y, Z | +/- 1.7g | 50Hz | 3.15 to 3.6 | - | 0.21 | Yes | - |
| ADIS16220 | SPI | X | +/- 70g | 1KHz | 3.15 to 3.6 | 19.073 mg/LSB | - | - | 9.2mm x 9.2mm LGA |
| ADIS16223 | SPI | X, Y or Z | +/- 70g | 14.25KHz | 3.15 to 3.6 | 4.768 mg/LSB | 5 | - | - |
| ADIS16227 | SPI | X, Y, Z | +/- 70g | 9KHz | - | - | 5 | - | - |
| ADIS16228 | SPI | X, Y, Z | - | 5KHz | 3.15 to 3.6 | - | 6 | Yes | - |
| ADIS16240 | SPI | X, Y, Z | +/- 18g | 1.6KHz | 2.4 to 3.6 | 51.4 mg/LSB | - | - | 12 mm x 12 mm BGA |
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。

The ADXL288 is a dual-axis accelerometer with signal-conditioned outputs available via a 16-bit SPI interface. Identical, independent X and Y sense structures are implemented to create a high performance, high integrity acceleration sensing system.
The X and Y acceleration channels have a nominal full-scale range of ±120 g and a bandwidth of 408 Hz. The acceleration data is
続きを見る
The ADXL195/ADXL295 are dual spectrum accelerometers that measure baseband acceleration in up to two axes (XL-X and XL-Y), as well as high frequency (HF) acceleration energy. Identical, independent X and Y sense structures are implemented to achieve the best possible fail-safe performance.
The XL-X and XL-Y channels output baseband acceleration information with a nominal full-scale range of
続きを見る
The ADXL195/ADXL295 are dual spectrum accelerometers that measure baseband acceleration in up to two axes (XL-X and XL-Y), as well as high frequency (HF) acceleration energy. Identical, independent X and Y sense structures are implemented to achieve the best possible fail-safe performance.
The XL-X and XL-Y channels output baseband acceleration information with a nominal full-scale range of
続きを見る