シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADXL180:  加速度センサー、高g、設定可能、iMEMS®

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADXL180 iMEMS®加速度センサは、設定可能な、単軸センサーで、フロントあるいはサイドのエアーバッグ・アプリケーションの低価格ソルーションを可能とし、サテライト機能を内蔵したセンサーです。加速度データは、デジタルの2線電流ループ・インタフェース・バスを介して制御モジュールに送られます。通信のプロトコルは、いろいろな自動車向けインターフェース・バスと互換性を持っています。

センサーのg範囲は、フルスケール±50g~±500g間で設定可能となっています。センサー信号の3次、ローパス・ベッセルフィルターの帯域幅は100Hz、200Hz、400Hz、800Hzに設定できます。

10ビットのA/Dコンバータ (ADC)によって、8ビットまたは10ビットの加速度データを、制御モジュールに送信することが可能です。各製品には、独自の電気的シリアルNO.が付けられます。この製品は、-40℃~+125℃で動作し、5mm×5mmのLFCSPパッケージを採用しています。

特長と利点

  • 広いセンサー範囲:±50g~±500g
  • 可変フィルタ帯域幅100Hz~800Hz
  • 設定可能な通信プロトコル
    2線、電流モード・バスインターフェース
  • 選択可能なセンサー・データの分解能8ビット、または10ビット
  • 連続オート・ゼロ機能
  • 完全差動のセンサーとインタフェース回路
    EMI/RFIの高い耐性
  • センサーの自己テストモード
  • 動作電源範囲:5.0V~14.5V
  • ユーザ設定可能な8ビットのOTP(ワン・タイム・プログラム)メモリ内蔵
  • 32ビットの電気的シリアル・ナンバー
  • デュアル・デバイスのオプション/バス

ADXL180機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADXL180: Configurable, High-g, iMEMS® Accelerometer Data Sheet (Rev A, 11/2008) (pdf, 846 kB)  データシート PDF
AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros  (pdf, 135 kB) アプリケーション・ノート PDF
加速度センサー:ファンタジーと現実
(Analog Dialogue 2009年5月)
技術関連記事 HTML
Analog Dialogue Vol.43 Vol.5 未発表論文から  加速度センサー:ファンタジーと現実 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
加速度センサーの仕様 – 用語の定義 技術資料 HTML
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) メディア掲載一覧 PDF
Signal processing ICs to help redefine what automobiles can be. メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーとは何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
加速度センサーとジャイロスコープとは何ですか?これらの違いは何でしょうか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
加速度センサーはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ジャイロスコープはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの主な誤差源は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの分解能の限界は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
それ以上の分解能が必要な場合は、どうすればいいですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
FAQ/よくある質問:MEMS慣性センサー FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADXL180 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる