シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADIS16228:  デジタル3軸方向振動センサー、FFT解析およびストレージ機能付

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADIS16228 iSensor®は、斬新な時間領域および周波数領域の信号処理機能を備えた、全機能内蔵の振動センシング・システムで、3軸方向の加速度センサーが組み合わさっています。時間領域の信号処理には、プログラマブル・デシメーション・フィルタと選択可能なウインドー機能が備わっています。周波数領域の処理には、FFT平均(これはより細かい分解能のためにノイズ・フロアの変化を低減します)と同時に、各軸に対する512ポイントの実際値のFFT計算が備わっています。14の記録が可能なFFTストレージ・システムは、ユーザに、時間ごとの変化の追跡、と、複数のデシメーション・フィルタ設定でのFFTを取り込むことができる機能を提供します。

20.48kSPSのサンプル・レートと5kHzに及ぶフラットな周波数バンドは、多くのマシーンの健全状態を予測するアプリケーションに適切な周波数応答を提供します。アルミニウム・コアは、MEMS加速度センサーとの優れた機械的結合を提供します。内部のクロックは、データ・サンプリングと信号処理システムをドライブしますので、全ての動作期間において、外部クロック源を必要としません。データ取り込み機能には、多くの異なるアプリケーションでの必要性にミートさせるようないくつかのオプションを提供する、3種のモードがあります。更に、リアル・タイム・モードでは、1軸上の連続したデータの流れに直接アクセスすることができます。SPIとデータ・バッファ構造は、データ出力への容易なアクセスを提供します。またADIS16228は、デジタル温度センサーとデジタル電源電圧計測も提供します。

ADIS16228は、ユーザが簡潔にインターフェースと装着ができるように、フランジとM2サイズのネジ用穴とフレキシブル・エッジ・コネクタを備えた、15mm×24mm×15mmのモジュールで供給されます。ADIS16228は、ADIS16210とフットプリントおよびピン互換となっています。この製品は-40~+125℃に拡張された動作温度範囲を持っています。

特長と利点

  • 周波数領域の解析可能な3軸振動センサー
  • 最大5 kHzまで平坦な周波数応答特性
  • デジタル化速度データ、±18g測定範囲
    デジタル的に設定可能な範囲:0g~1g/5 g/10g/20g
  • リアルタイム・サンプル・モード:20.48kSPS、1軸あたり
  • キャプチャ・サンプル・モード20.48kSPS、3軸
    トリガ・モード:SPIからのトリガ、タイマーからのトリガ、外部からのトリガ
    プログラマブルなデシメーション・フィルタ、11レートの設定
    選択したフィルタ設定で取り込んだ複数の記録が可能
    時間領域でのデータ収録用のマニュアル・キャプチャ・モード
  • FFT、512ポイント、実数値、3軸(x,y,z)において 3種のウインドウ・オプション:長方形、ハニング、フラット・トップ
    プログラマブルFFT平均:最大255までの平均
  • ストレージ(保存)容量:3軸(x,y,z)全てのFFT記録を14まで

ADIS16228 機能ブロック図

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

3-D Design Model

Please click on the part number to download the 3-D model (.STEP) file

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADIS16228/PCB Breakout Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADIS16228/PCBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 325.00 E -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる