content here.
content here.
world leader in high performance signal processing

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

Temp to Digital
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除










Part#
Results: 4
日本語データシートTemp Res(°C/LSB)25°C Temp Error (Deg C)Resolution (Bits)# ChanInterfaceTemp RangeProduct DescriptionPackagesPrice* (1000 pcs.)
Sort  
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
    
sortDescending sortAscending
          
AD7417 
0.25±1105I2C; Serial-40 to +1254-Channel, 10-Bit ADC w/ on-Chip Temperature Sensor, Programmable Setpoints, and Overtemp Flag OutSOIC-16; TSSOP-16 $2.99
ADT7310 0.0078±0.05161Serial; SPI-55 to +150±0.5 Deg C Accurate, 16-Bit Digital SPI Temperature SensorSOIC-8 $1.32
ADT7410 0.0078-0.05161I2C-55 to +150±0.5°C Accurate, 16-Bit Digital I2C Temperature SensorSOIC-8 $1.32
ADT75 0.0625±2121I2C; Serial; SM Bus-55 to +125±1 Deg C Accuracy, 12-Bit Digital Temperature SensorMSOP-8; SOIC-8 $0.66
Process control thermocouple input
Please scroll down to see more data.
トップページへ

Processing request. Please wait.
感想、意見を送る X

感想、意見を送る

閉じる