| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADT75: ±1°C Accurate, 12-Bit Digital Temperature Sensor Data Sheet (Rev B, 08/2012) (pdf, 381 kB) | データシート | |
| AN-876: アナログ・デバイセズADT75によるナショナルセミコンダクターLM75の置換 (pdf, 173 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-876: Replacing Nationals LM75 with the Analog Devices, Inc. ADT75 (pdf, 107 kB) | アプリケーション・ノート | |
| Analog Dialogue Vol.43 2009年3月 アナログ・マイクロコントローラで低価格、高効率のPAモニタの心臓部を構成 | 技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
| Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 3 基地局アプリケーションにおけるパワーアンプの離散/統合制御 | 技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
| Selection Guide: Temperature Sensors (pdf, 807 kB) | メディア掲載一覧 | |
| Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems | メディア掲載一覧 | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体温度センサーの基板レイアウト最適化の方法 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。