シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7416:  デジタル温度センサー(AD7416)、4つのシングル・チャンネルA/Dコンバータ、10ビット

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7417とAD7418は、温度センサーを内蔵した10ビット、4チャンネルとシングル・チャンネルのA/Dコンバータで、2.7~5.5Vの単電源で動作します。これらの製品は、15μsの変換時間を持つ逐次比較型コンバータで、5チャンネル・マルチプレクサ、温度センサー、クロック発振器、トラック/ホールドおよびリファレンス(2.5V)を内蔵しています。AD7416は、8ピン・パッケージを採用した温度監視専用デバイスです。

この製品内の温度センサーは、マルチプレクサ・チャンネル0を介してアクセスすることができます。チャンネル0が選ばれた時に、変換が初期化され変換終了時のA/Dコンバータのコードは周囲温度の測定結果(±1℃@25℃)となります。内蔵のレジスタに上下限温度を設定することができ、オープン・ドレインの温度上昇インジケータ(OTI)出力が提供されます、これは設定された上下限温度を越えたときにアクティブとなります。

構成レジスタにOTI出力(アクティブ・ローまたはアクティブ・ハイ)の設定と動作モード(コンパレータまたは割り込み)をプログラムすることができます。プログラマブルなフォルト・キュー・カウンタによって、ノイズの多い環境下でのOTI出力の誤検出を防ぐ設定によるOTI出力トリガ以前に起こった超過の回数計測を可能とします。

I2C互換のシリアル・インターフェースによって、AD7416/AD7417/AD7418内のレジスタへの書き込み、読み出しが可能です。AD7416/AD7417のシリアル・バスのアドレスは、下位3ビット(3LSB)によって選択でき、シングル・バスに最大8個のAD7416/AD7417を接続することが可能となっています。

AD7417は、ナローボディ、0.15インチの16ピン・スモール・アウトライン(SOIC)パッケージまたは16ピン薄型シュリンク・スモール・アウトライン(TSSOP)パッケージを採用しています。AD7416とAD7418は8ピンのSOICパッケージまたはMSOPパッケージを採用しています。

製品のハイライト

  1. AD7416/AD7417/AD7418は、周囲温度の正確な計測(全温度範 囲で±1℃@25℃、±2℃)を可能にする温度センサーを内蔵しています。計測可能な温度範囲は-40℃~+125℃です。チャンネル0(温度センサー)でのA/Dコンバータ・コードとデジタル的に比較できる温度上昇インジケータ機能(温度上限/下限設定ポイント・レジスタを含む)を内蔵。
  2. AD7417は、4つの外部電圧入力チャンネル、内蔵温度センサー、内蔵リファレンス、クロック発振器を備えた、省スペースの10ビットA/Dコンバータ・ソリューションを提供
  3. AD7416/ AD7417/AD7418の自動パワーダウン機能によって、優れた低消費電力性能の達成が可能。比較的遅いスルーレートのため、低消費電力シャットダウン・モード中でのプログラムが可能で、さらに消費電力を削減することができます。

アプリケーション

  • 周囲温度監視付きのデータ・アクイジション
  • 工業用プロセス制御
  • 車載関連
  • バッテリ充電アプリケーション
  • パーソナル・コンピュータ
  • 特長と利点

    • 15μsと30μsの変換時間を持つ10ビットA/Dコンバータ
    • シングルと4チャンネルのアナログ入力チャンネル
    • 温度センサー内蔵:-40℃~+125℃
    • トラック&ホールド内蔵
    • 加熱検出インジケータ
    • 変換完了時に自動パワー・ダウン
    • 広い動作電源範囲:2.7V~5.5V
    • I2C互換シリアル・インターフェース
    • シリアル・バス・アドレスで最大8個のAD7416/AD7417をシングルバス上に接続可能
    • AD7416はLM75の上位互換

    AD7416機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD7416/AD7417/AD7418: 10 ビット・デジタル温度センサー(AD7416 )& 1 /4 チャンネルA/Dコンバータ (AD7417/18 ) (Rev 0, 08/1999) (pdf, 213 kB)  データシート PDF
    AD7416/AD7417/AD7418: 10-Bit Digital Temp Sensor (AD7416) and Four/Single-Channel ADCs Data Sheet  (Rev I, 11/2010) (pdf, 325 kB)  データシート PDF
    AN-588: AD7416/AD7417/AD7418 Power-On Reset Circuit  (pdf, 29 kB)
    If a large number of decoupling capacitors are used on the VDD line, re-applying power before VDD has discharged to 0 V can cause the AD7416/AD7417/AD7418 to reset into an unknown. state.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-561: AD7416 Connects to the PIC16F84 via Emulated I²C™ Interface  (pdf, 74 kB) アプリケーション・ノート PDF
    ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
    (analogZone September 1, 2003)
    関連記事 HTM
    Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体温度センサーの基板レイアウト最適化の方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD7416 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD7416AR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN 購入
    AD7416ARM 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.32 $ 1.16 N  成分表 PCN 購入
    AD7416ARM-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.16 N  成分表 PCN 購入
    AD7416ARM-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.16 N  成分表 PCN 購入
    AD7416ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.15 $ 1.00 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD7416ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.00 Y  成分表 PCN 購入
    AD7416ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.00 Y  成分表 PCN 購入
    AD7416ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.15 $ 1.00 Y  成分表 PCN 購入
    AD7416ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD7416ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.00 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD7416 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD7416/7/8EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 151.80 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる