製品詳細

製品状況:生産/供給中

AC2626は、ステンレス・スチール製の外径4.76mm(3/16インチ)の筒状プローブで、長さは152.4mm(6インチ)または101.6mm(4インチ)があります。プローブは、0.3℃、0.4℃、0.8℃、1.5℃のリニアリティ・グレードで使用できます。

特長と利点

  • 直線的電流出力:1μA/K
  • 広い計測範囲:-55℃~+150℃
  • レーザ・トリミングされた高精度:±1.0℃
  • 優れた直線性:±0.4℃全温度範囲
  • 6インチまたは4インチ標準、ステンレス・シャーシ
  • 3/16インチの外径
  • 3フィートのテフロン・コーティングされたリード線
  • 広い電源電圧範囲:+4V~+30V
  • 低価格
  • 高速応答性:2秒(攪拌水で)
  • センサーはシャーシから絶縁

AC2626製品写真

AC2626製品写真
AC2626製品写真

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AC2626: General Purpose Temperature Probe Scanned Data Sheet  (Rev A, 10/2006) (pdf, 2142 kB)  データシート PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
関連記事 HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) メディア掲載一覧 PDF
IOS 3 Year Warranty  (pdf, 23 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体温度センサーの基板レイアウト最適化の方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AC2626 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AC2626J4 製品状況: 製造中 NON-PHYSICAL PROD:NRE,ETC. 0 工業用 1 $ 65.76 $ 0.00 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AC2626J6 製品状況: 製造中 NON-PHYSICAL PROD:NRE,ETC. 0 工業用 1 $ 65.76 $ 0.00 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AC2626K4 製品状況: 製造中 NON-PHYSICAL PROD:NRE,ETC. 0 工業用 1 $ 67.95 $ 0.00 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AC2626K6 製品状況: 製造中 NON-PHYSICAL PROD:NRE,ETC. 0 工業用 1 $ 67.95 $ 0.00 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AC2626L4 製品状況: 製造中 NON-PHYSICAL PROD:NRE,ETC. 0 工業用 1 $ 92.67 $ 0.00 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AC2626L6 製品状況: 製造中 NON-PHYSICAL PROD:NRE,ETC. 0 工業用 1 $ 92.67 $ 0.00 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AC2626M4 製品状況: 製造中 NON-PHYSICAL PROD:NRE,ETC. 0 工業用 1 $ 106.57 $ 0.00 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AC2626M6 製品状況: 製造中 NON-PHYSICAL PROD:NRE,ETC. 0 工業用 1 $ 106.57 $ 0.00 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる