ADI臺灣公司

Analog Devices(NASDAQ:ADI)是全球領先的高性能類比技術公司,致力於解決最艱鉅的工程設計挑戰。憑藉傑出的檢測、測量、電源、連接和解譯技術,搭建連接現實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而幫助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網 http://www.analog.com

tw-welcome-apm   tw-welcome-rd   tw-welcome-ez-1   tw-welcome-cic


推薦產品

當月主要推薦產品,向您提供完整的產品介紹和全方位的解決方案。

AD9371AD9375ADP5054ADP5014ADP1763

查看更多


參考電路

當月最新參考電路,為您的產品提供便利的參考資源。

CN0405

查看更多

ADI座艙電子解決方案

座艙電子解決方案主要包括主機、音訊功率放大器、音訊匯流排等。作為領先的高性能信號處理企業之一,基於多年的汽車電子經驗, ADI提供眾多通過汽車應用認證的資訊娛樂系統產品。ADI提供廣泛的視頻解碼轉換器/編碼轉換器/輔助處理器,其信號性能和功能表現卓越,同時還可以提供完善的低功耗型LVDS/HDMI®/MHL/APIX2介面元件。

ADI為您提供:
  • SigmaStudio圖形開發工具。
  • DSP整合式開發環境-CCES。
  • 視訊及音訊應用開發板。


查看更多


熱門推薦

最新線性產品購一片,享千片數的超低價
最新線性產品購一片,享千片數的超低價

ISSCC 2018,是否值得參加?
在ISSCC 2018已接受的202篇論文數量中,來自中國的數量為7篇,佔約3.5%。而中國+澳門+香港的論文總數是14篇,佔7%,首次超過了日本,在亞太區次於韓國和台灣……

為她們堅持不懈的身影喝采!
EDN姊妹刊EE Times集合美國、歐洲、台灣與中國各地編輯之力,經過近三個月的採訪與資料收集,完成了包含二十多位科技領域傑出女性的專題報導「科技女力:堅持不懈的身影」;期望她們的故事能為所有科技人帶來啟發,也為我們邁向一個真正兩性平等世界提供些許動力。

新聞中心

媒體專訪

迎接高頻訊號新挑戰 5G異質網路鞏固小基站地位
小型基地台的概念並不新,且業界一直對其發展潛力相當看好,但到目前為止,小型基地台的表現仍不如預期。不過由於5G訊號特性,勢必得靠小型基地台來組成異質網路,因此在邁向IMT-2020的目標中,小型基地台將是值得持續聚焦的一大重點。

ENEWSLETTER

ICT(線上測試)和FCT(功能電路測試)是PCBA量產過程中確保良率的必要步驟和過程。ADI針對這兩項應用提供了全面的解決方案和相關的產品,如放大器、ADC、開關等等。 ict-fct_banner_tw

聯繫方式

免付費電話:886 2 26502888

地址:台北市內湖區瑞光路408號5樓之一

公司電話:8862 26502888

EMAIL: cic.asia@analog.com

welcome-in-edm-register   welcome-in-feedback