トピック
-
2009年07月22日
ソリューション・ブリテン2009年No.4
産業&センサーIC
産業用IC、センサーについての設計のアイデア、ソリューション、セレクション・ガイドなど、最新情報が満載 - 2009年07月16日 業界で最も小型の4チャンネル・デジタル・アイソレータ「ADuM744x」を発表
- 2009年07月13日 アナログ・デバイセズ株式会社、顧客の設計活動を支援するウェブサイト・プログラムを展開
新製品
-
ADM2587E- Signal and Power Isolated RS-485 Transceiver with ±15 kV ESD Protection
The ADM2582E/ADM2587E are fully integrated signal and power isolated data transceivers with ±15 kV ESD protection and are suitable for high speed communication on multipoint transmission lines. The ADM2582E/ADM2587E include an integrated isolated dc-to-dc power supply, which eliminates the need for an external dc-to-dc isolation block.
They are designed for balanced transmission lines and 続きを見る
データシート Rev 0, 11/2009 (pdf 405kB)
-
ADM2582E- Signal and Power Isolated RS-485 Transceiver with ±15 kV ESD Protection
The ADM2582E/ADM2587E are fully integrated signal and power isolated data transceivers with ±15 kV ESD protection and are suitable for high speed communication on multipoint transmission lines. The ADM2582E/ADM2587E include an integrated isolated dc-to-dc power supply, which eliminates the need for an external dc-to-dc isolation block.
They are designed for balanced transmission lines and 続きを見る
データシート Rev 0, 11/2009 (pdf 405kB)
-
ADM1490E- 16 Mbps, ESD Protected, Full-Duplex RS-485 Transceiver
The ADM1490E/ADM1491E are RS-485/RS-422 transceivers with ±8 kV ESD protection and are suitable for high speed, full-duplex communication on multipoint transmission lines. In particular, the ADM1490E/ADM1491E are designed for use in motor control applications requiring communications at data rates up to 16 続きを見る
データシート Rev B, 08/2009 (pdf 335kB)
-
ADUM4160- USBアイソレータ、フル/ロー・スピード
ADuM41601は、アナログ・デバイセズのiCoupler® 技術に基づく、USBポート・アイソレータです。高速CMOSとモノリシック空心コアのトランス技術の組み合わせにより、これらのアイソレション製品は並外れた性能特性を提供し、低速およびフルスピードのUSB互換周辺デバイスに容易に集積することができます。
多くのマイクロコントローラは、D+とD-ラインのみを外部ピンに提供してUSBを導入しています。これは、外部部品を最小化し設計を簡素化しますので、多くのケースで好ましいことですが、アイソレーションを必要とする場合は 続きを見る
データシート Rev A, 09/2009 (pdf 397kB)
- 続きを見る... 新製品情報のRSSフィードを取得