ADG3245:  バス・スイッチ、2.5V/3.3V、8ビット、2ポートのレベル変換器

ADG3245は、2.5V/3.3V、8ビット、2ポートのデジタル・スイッチです。低電圧CMOSプロセスに基づく設計により、低消費電力でありながら、高速のスイッチング速度と超低オン抵抗を実現します。このため、余分な伝搬遅延やグラウンド・バウンス・ノイズなしに、入力を出力に接続できます。

スイッチはバス・イネーブル、( ...続きを見る

ADG3245:  バス・スイッチ、2.5V/3.3V、8ビット、2ポートのレベル変換器

製品概要

ADG3245は、2.5V/3.3V、8ビット、2ポートのデジタル・スイッチです。低電圧CMOSプロセスに基づく設計により、低消費電力でありながら、高速のスイッチング速度と超低オン抵抗を実現します。このため、余分な伝搬遅延やグラウンド・バウンス・ノイズなしに、入力を出力に接続できます。

スイッチはバス・イネーブル、(BE)入力信号によってイネーブルになります。デジタル・スイッチがオンのとき、双方向信号に切り替わります。オフの状態では、電源電圧までの信号レベルをブロックします。ADG3245は、レベル変換が必要なアプリケーションに理想的です。3.3V電源で動作するとき、3.3Vの入力を2.5Vの出力にレベル変換します。同様に、2.5V電源で動作するとき、2.5Vの入力を加えると、出力を1.8Vに変換します。さらに、レベル変換選択ピン(SEL)を備えており、SELがローのとき、VCCは内部で低減され、3.3V入力と1.8V出力の間でのレベル変換が可能になります。このため、コンバータからDSPへのインターフェースなど、異なる電源間でのレベル変換を必要とするアプリケーションに適しています。

アプリケーション

  • 3.3Vから1.8Vへの電圧変換
  • 3.3Vから2.5Vへの電圧変換
  • 2.5Vから1.8Vへの電圧変換
  • バスのスイッチング
  • バスのアイソレーション
  • アナログ・スイッチのアプリケーション
  • 特長

    • スイッチ通過の伝播遅延:175ps
    • ポート間のスイッチ接続:3.5Ω
    • 電源電圧:2.5V/3.3V
    • レベル・シフト/レベル変換の選択可能
    • レベル変換
      3.3Vを2.5Vに
      3.3Vを1.8Vに
      2.5Vを1.8Vに
    • 20ピンTSSOPまたはCSPパッケージ

    Diagrams

    ADG3245 Diagram
    Functional Block Diagram for ADG3245

    仕様

    Data Rate (typ) 1244Mbps
    t Prop Delay (typ) 225ps
    Bus Enable Time (typ) 3.2ns
    VCC 1 (V) 2.5 - 1.8,3.3 - 1.8,3.3 - 2.5,Single(+2.3 to +3.6)
    ICC2 (Max) n/a
    Pkg CSP,TSSOP
    Temp Range (°C) -40 to 85
    Vcc 2 (V) n/a
    Bus Width 8

    その他の製品を探す

    Part# Data Rate (typ) t Prop Delay (typ) Bus Enable Time (typ) VCC 1 (V) Vcc 2 (V) ICC1 (Max) ICC2 (Max) Pkg Least # Pins Temp Range (°C) Product Description Price* (1000-4999)
    ADG3123 100kbps 80ns n/a Single(+25 to +30) -5V to -10V 151µA 1µA TSSOP 20 -40 to 85 8-Channel, CMOS-Logic-to-High-Voltage Level Translator $2.33
    ADG3231 30Mbps 4ns n/a Single(+1.65 to +3.6) 1.65V - 3.6V 2µA 2µA SOT-23 6 -40 to 85 Single-Channel Level Translator with Bi-directional 1.65 V to 3.6 V Level Shift $0.43
    ADG3232 30Mbps 3.5ns 4ns Single(+1.65 to +3.6) 1.65V - 3.6V 2µA 2µA SOT-23 8 -40 to 85 2:1 Multiplexer Level Translator with Bi-directional 1.65 V to 3.6 V Level Shift $0.53
    ADG3233 30Mbps 3.5ns 4ns Single(+1.65 to +3.6) 1.65V - 3.6V 2µA 2µA MSOP, SOT-23 8 -40 to 85 Low Voltage 1.65 V to 3.6 V, (Up/Down) Logic Level Translation, Bypass Switch $0.57
    ADG3300 50Mbps 5ns 1µs 1.15 - 5.5 1.65V - 5.5V 5µA 5µA TSSOP 20 -40 to 85 Low Voltage, 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel Bidirectional Logic Level Translator $1.62
    ADG3301 50Mbps 6ns 1µs 1.15 - 5.5 1.65V - 5.5V 1µA 1µA SC70 6 -40 to 85 Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, Single-Channel Bidirectional Logic Level Translator $0.47
    ADG3308 60Mbps 5ns 1µs 1.15 - 5.5 1.65V - 5.5V 1µA 1µA CSP, TSSOP 20 -40 to 85 Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel, Bidirectional, Logic Level Translator $1.62
    ADG3304 60Mbps 5ns 1µs 1.15 - 5.5 1.65V - 5.5V 1µA 1µA CSP, TSSOP 14 -40 to 85 Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, 4 Channel, Bidirectional, Logic Level Translator $0.97
    ADG3257 933Mbps 100ps 5ns 5-3 n/a 1µA n/a QSOP 16 -40 to 85 High Speed, 3.3 V/5 V Quad 2:1 Mux/Demux (4-Bit, 1 of 2) Bus Switch $0.60
    ADG3245 1244Mbps 225ps 3.2ns 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5, Single(+2.3 to +3.6) n/a 1µA n/a CSP, TSSOP 20 -40 to 85 2.5 V/3.3 V, 8 Bit, 2 Port Level Translator, Bus Switch $0.72
    ADG3246 1244Mbps 225ps 3.2ns 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5 n/a 1µA n/a CSP, TSSOP 24 -40 to 85 2.5 V/3.3 V, 10 Bit, 2 Port Level Translator, Bus Switch $0.75
    ADG3247 1244Mbps 225ps 3.2ns 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5 n/a 1µA n/a CSP, TSSOP 40 -40 to 85 2.5 V/3.3 V, 16 Bit (Dual 8 Bit) , 2 Port Level Translator, Bus Switch $0.99
    ADG3248 1.244Gbps 225ps n/a 2.5 - 1.8, 3.3 - 2.5 n/a 1µA n/a SC70 6 -40 to 85 2.5 V/3.3 V, 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch in SC70 $0.57
    ADG3249 1.244Gbps 225ps n/a 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5 n/a 0.2mA n/a SOT-23 8 -40 to 85 2.5 V/3.3 V, 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch $0.57
    ADG3241 1500Mbps 225ps 3.2ns 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5 n/a 1µA n/a SC70 6 -40 to 85 2.5V/3.3V, 1-Bit/2-Port, Level-Translating Bus Switch $0.44
    ADG3242 1500Mbps 225ps 3.2ns 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5 n/a 1µA n/a SOT-23 8 -40 to 85 2.5 V/3.3 V, 2-Bit, Common Control Level Translator Bus Switch $0.57
    ADG3243 1500Mbps 225ps 3.2ns 2.5 - 1.8, 3.3 - 2.5 n/a 1µA n/a SOT-23 8 -40 to 85 2.5 V/3.3 V, 2-Bit, Individual Control Level Translator Bus Switch $0.57
    Sorted by Data Rate (Ascending)

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    販売代理店リストを見る