シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM489:  RS-485トランシーバ、5V、レシーバ/ドライバ・イネーブル制御機能

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

ADM488およびADM489は、マルチポイント・バス伝送ライン上の通信に適した、低消費電力の差動ライン・トランシーバです。

この2つのデバイスは、平衡データ伝送用に設計され、EIA標準RS-485とRS-422に準拠しています。どちらも1個の差動ライン・ドライバと1個の差動ライン・レシーバを搭載し、全二重データ伝送に適しています。

ADM489には、レシーバ/ドライバ・イネーブル制御機能が追加されています。

ADM489の入力インピーダンスは12kΩで、32個までのトランシーバをバスに接続できます。

ADM488/ADM489は+5V±10%単電源で動作します。バス競合や出力の短絡に起因する過剰消費電力は、サーマル・シャットダウン回路で防止します。この機能により、不良条件下で内部ドライバ回路に大きな温度上昇を検出したときに、ドライバの出力を強制的にハイ・インピーダンス状態にします。

レシーバはフェイルセーフ機能を備えており、入力を接続していないとき(開放したままの状態)にロジック出力はハイになります。ADM488/ADM489は、低消費電力のCMOSと高速スイッチング・バイポーラ技術が結合した高度なミックスド・テクノロジー・プロセスのBiCMOSで製造されています。

ADM488/ADM489は工業用温度範囲で完全に仕様規定しており、DIP、SOIC、およびTSSOPパッケージで提供しています。

特長と利点

  • EIA RS-485規格に適合
  • データ・レート:250kbps
  • 単電源動作:5V±10%
  • バス・コモンモード・レンジ:-7V~+12V
  • EFT(電気高速トランジエント)プロテクション:2kV
    (IEC1000-4-4に適合)
  • 入力インピーダンス:12kΩ
  • 高EM(電磁)耐性:IEC1000-4-3に適合
  • 低EM干渉のためのスルーレート低減
  • 短絡回路保護
  • 優れたノイズ耐性
  • 供給電流:30μA

ADM489機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績


おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  ADM489に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ:「EIA RS-485トランシーバ」

ADM489ビデオ 5V単電源で動作し、同相モード範囲は-7Vから+12VのEIA RS-485トランシーバをご紹介します。

この製品のここがおススメ
250kbpsまで動作するRS485トランシーバです。送信と受信が別々なのでRS-422としても利用できます。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「ADM489」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

Enter values and click on PowerMe to find power solutions for this IC. PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
(Nominal) For IC being powered
Available System Voltage V Operating Voltage Rail V Load Current A

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM488/ADM489: 全二重、低消費電力、スルーレート制限付きEIA RS-485トランシーバ (Rev D, 04/2006) (pdf, 379 kB)  データシート PDF
ADM488/ADM489: Full-Duplex, Low Power, Slew Rate Limited, EIA RS-485 Transceivers Data Sheet  (Rev D, 04/2006) (pdf, 379 kB)  データシート PDF
AN-960: RS-485 / RS-422回路の実装ガイド  (pdf, 618 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-960: RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide  (pdf, 245 kB) アプリケーション・ノート PDF
Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
Webcasts WEBCAST
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Interface Parametric Search 製品一覧 HTML
Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) ソリューション・ブリテン PDF
RS-485 アプリケーション・ブリテン(5/2006)  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
Brochure: Motor and Power Control Solutions  (pdf) メディア掲載一覧 PDF
Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) メディア掲載一覧 PDF
終端抵抗の値 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM489 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格 RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM489AN 製品状況: 製造中止 14 ld PDIP 14 工業用 Tube, 25 - N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
ADM489ANZ 製品状況: 製造中 14 ld PDIP 14 工業用 Tube, 25 - Y  成分表 PCN 購入
ADM489AR 製品状況: 製造中止 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 - N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
ADM489AR-REEL 製品状況: 製造中止 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 - N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
ADM489AR-REEL7 製品状況: 製造中止 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 - N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
ADM489ARU 製品状況: 製造中止 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 - N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
ADM489ARUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 - Y  成分表 PCN 購入
ADM489ARUZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 - Y  成分表 PCN 購入
ADM489ARZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 - Y  成分表 PCN 購入
ADM489ARZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 - Y  成分表 PCN 購入
ADM489ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 - Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Standard RS-485 Full-Duplex (14-lead SOIC) Evaluation Board, EVAL-RS485FDEBZ
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-RS485FDEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 30.00 Yes -
ADM1491EBRZ 製品状況: 製造中 5V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 2.44 Yes -
ADM3070EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.96 Yes -
ADM3070EYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.15 Yes -
ADM3073EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.96 Yes -
ADM3073EYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.15 Yes -
ADM3076EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.96 Yes -
ADM3076EYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.15 Yes -
ADM3491AR 製品状況: 製造中 3.3V, 10 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C, Not ROHS Compliant $ 4.27 No -
ADM3491ARZ 製品状況: 製造中 3.3V, 10 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 3.69 Yes -
ADM3491EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.71 Yes -
ADM489ABRZ 製品状況: 製造中 5V, 250 kbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 2.22 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる