シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM4854:  RS-485/RS-422トランシーバ、全二重、5V、1/8負荷、スルーレート制限、115kbps

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM4850~ADM4857は、マルチポイントのバス伝送ラインでの高速全二重通信と半二重通信に適した差動ライン・トランシーバです。平衡データ伝送用に設計され、EIA規格のRS-485とRS-422に準拠しています。ADM4850~ADM4853は、差動ラインを共有する半二重トランシーバで、ドライバ用とレシーバ用に別々のイネーブル入力があります。全二重のADM4854~ADM4857トランシーバには、専用の差動ラインのドライバ出力とレシーバ入力があります。

これらのデバイスは、1/8ユニット負荷のレシーバ入力インピーダンスがあり、1つのバス上に最大256のトランシーバを接続できます。いつでもドライバ1つのみをイネーブルにするため、ディスエーブルまたはパワーダウンされたドライバの出力をスリーステートにして、バスの過負荷を防止します。

レシーバ入力には真のフェイルセーフ機能があり、入力が開放または短絡のときにロジック・ハイの出力レベルが得られます。これにより、通信が開始する前や通信が終了したときにレシーバ出力が確実に既知の状態になります。

ドライバ出力は、不適切に終端されたバスの反射によって生じるEMIエラーやデータ・エラーを低減するためにスルーレートが制限されています。バスの競合や出力の短絡による過度の電力消費は、サーマル・シャットダウン回路によって防止します。

これらの部品は、商用温度範囲と工業用温度範囲で完全に仕様規定されており、8ピンSOICパッケージとLFCSPパッケージがあります。

特長と利点

  • EIA RS-485/RS-422に準拠
  • 低いスルーレートでEMIを低減
  • 真のフェイルセーフのレシーバ入力
  • シャットダウン・モードで2μA(max)の電源電流
  • ディスエーブルまたはオフの場合、High-Z(ハイ・インピーダンス)を出力
  • 1つのバス上に最大256個のトランシーバ
  • -7~+12Vのバスの同相範囲
  • サーマル・シャットダウンと短絡保護
  • MAX308xとピン互換
  • -40~+85℃の温度範囲で仕様規定
  • 8ピンSOICパッケージとLFCSPパッケージで提供

ADM4854機能ブロック図

Enter values and click on PowerMe to find power solutions for this IC. PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
(Nominal) For IC being powered
Available System Voltage V Operating Voltage Rail V Load Current A

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM4850-ADM4857: 5V、スルーレート制限半二重/全二重、RS-485/RS-422トランシーバ (Rev A, 04/2009) (pdf, 1600 kB)  データシート PDF
ADM4850-ADM4857: 5 V, Slew-Rate Limited, Half-Duplex and Full-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers Data Sheet (Rev D, 01/2012) (pdf, 453 kB)  データシート PDF
AN-960: RS-485 / RS-422回路の実装ガイド  (pdf, 618 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-960: RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide  (pdf, 245 kB) アプリケーション・ノート PDF
Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
Webcasts WEBCAST
Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) ソリューション・ブリテン PDF
RS-485 アプリケーション・ブリテン(5/2006)  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
Brochure: Motor and Power Control Solutions  (pdf) メディア掲載一覧 PDF
Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) メディア掲載一覧 PDF
終端抵抗の値 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM4854 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Standard RS-485 Full-Duplex (8-lead SOIC) Evaluation Board, EVAL-RS485FD8EBZ
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-RS485FD8EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 30.00 Yes -
ADM3071EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.90 Yes -
ADM3071EYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.08 Yes -
ADM1490EBRZ 製品状況: 製造中 5V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 2.44 Yes -
ADM3074EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.90 Yes -
ADM3074EYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.08 Yes -
ADM3077EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.90 Yes -
ADM3077EYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.08 Yes -
ADM3488ARZ 製品状況: 製造中 3.3V, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.21 Yes -
ADM3488EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.59 Yes -
ADM3490ARZ 製品状況: 製造中 3.3V, 10 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.42 Yes -
ADM3490EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.65 Yes -
ADM4854ARZ 製品状況: 製造中 5V, 115 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 Yes -
ADM4855ARZ 製品状況: 製造中 5V, 500 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 Yes -
ADM4856ARZ 製品状況: 製造中 5V, 2.5 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 Yes -
ADM4857ARZ 製品状況: 製造中 5V, 10 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 Yes -
ADM488ABRZ 製品状況: 製造中 5V, 250 kbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 1.91 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる