シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADM3493:  RS-485/RS-422トランシーバ、3.3V、スルーレート制限、半二重

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM3493は、3.3Vの単電源で動作する低消費電力の差動ライン・トランシーバです。低消費電力でシャットダウン・モードも備えているため、消費電力の低減が要求されるアプリケーションに最適であり、マルチポイント・バス伝送ライン上での通信に適用できます。

本デバイスは1個のドライバと1個のレシーバを備えています。半二重通信用に設計され、誤った方法で終端されたケーブルからの反射を低減しEMIを最小限に抑えるために、ドライバ出力のスルーレートが制限されています。これにより、最大250kbpsのデータレートでエラーフリーのデータ伝送を実現できます。

レシーバの入力インピーダンスは96kΩで、バス上で最大256個のトランシーバを接続できます。バスの競合や出力の短絡による過度の電力消費は、サーマル・シャットダウン回路によって防止されます。障害時に内蔵のドライバ回路で大きな温度上昇が検出されると、サーマル・シャットダウン回路はドライバの出力を強制的に高インピーダンス状態にします。入力が接続なし(フローティング)の場合にロジック・ハイの出力状態を発生させるフェイルセーフ機能を備えています。

8ピンのSOICパッケージを採用し、商用および工業用温度範囲(1)で完全に仕様規定されています。

特長と利点

  • 3.3Vの電源で動作
  • 5Vロジックで相互運用可能
  • 全同相電圧範囲でEIA規格のRS-422/RS-485に適合
  • データレート:250kbps
  • 半二重トランシーバ
  • 低いスルーレートでEMIを低減
  • シャットダウン・モードで2nAの電源電流
  • 1つのバス上に最大256個のトランシーバを接続
  • バスの同相電圧範囲:-7~+12V
  • -40~+85℃の温度範囲で仕様規定
  • 8nsのスキュー
  • 8ピンSOICパッケージ

ADM3493 機能ブロック図

Enter values and click on PowerMe to find power solutions for this IC. PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
(Nominal) For IC being powered
Available System Voltage V Operating Voltage Rail V Load Current A

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM3493: 3.3 V Slew Rate Limited, Half Duplex RS-485/RS-422 Transceiver Data Sheet (Rev 0, 10/2005) (pdf, 334 kB)  データシート PDF
AN-960: RS-485 / RS-422回路の実装ガイド  (pdf, 618 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-960: RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide  (pdf, 245 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1176: Component Footprints and Symbols in the Binary .Bxl File Format  (pdf, 671 kB) アプリケーション・ノート PDF
Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
Webcasts WEBCAST
MS-2443 : RS-485通信ネットワークの有害なEMCイベントに対する保護  (pdf, 0) 技術関連記事 PDF
MS-2443 : RS-485通信ネットワークの有害なEMCイベントに対する保護  (pdf, 0) 技術資料 PDF
Brochure: Motor and Power Control Solutions  (pdf) その他 PDF
Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) その他 PDF
Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) ソリューション・ブリテン PDF
RS-485 アプリケーション・ブリテン(5/2006)  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
終端抵抗の値 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
ADM3493 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM3493ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.06 $ 0.96 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM3493ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.96 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Standard RS-485 Half-Duplex Evaluation Board, EVAL-RS485HDEBZ
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-RS485HDEBZ 製品状況: 製造中 Standard Half-Duplex RS-485 Evaluation Board $ 30.00 Yes -
ADM1485ARZ 製品状況: 製造中 5V, 30 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 2.80 Yes -
ADM1485JRZ 製品状況: 製造中 5V, 30 Mbps, 32 nodes, 0C to +70C $ 2.33 Yes -
ADM1486AR 製品状況: 製造中 5V, 30 Mbps, 50 nodes, Profibus-compliant, -40C to +85C, Not ROHS Compliant $ 3.03 No -
ADM1486ARZ 製品状況: 製造中 5V, 30 Mbps, 50 nodes, Profibus-compliant, -40C to +85C $ 2.46 Yes -
ADM1487EARZ 製品状況: 製造中 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 128 nodes, -40C to +85C $ 1.33 Yes -
ADM3072EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.84 Yes -
ADM3072EYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.02 Yes -
ADM3075EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.84 Yes -
ADM3075EWYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C, Automotive $ 0.00 Yes -
ADM3075EYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.02 Yes -
ADM3078EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.87 Yes -
ADM3078EYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.05 Yes -
ADM3483ARZ 製品状況: 製造中 3.3V, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.21 Yes -
ADM3483EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.59 Yes -
ADM3485ARZ 製品状況: 製造中 3.3V, 10 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.42 Yes -
ADM3485EAR 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C, Not ROHS Compliant $ 3.51 No -
ADM3485EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 3.04 Yes -
ADM3486EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.59 Yes -
ADM3493ARZ 製品状況: 製造中 3.3V, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.32 Yes -
ADM483ARZ 製品状況: 製造中 5V, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 0.76 Yes -
ADM483EARZ 製品状況: 製造中 5V, Enhanced ESD, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.68 Yes -
ADM4850ARZ 製品状況: 製造中 5V, 115 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 1.12 Yes -
ADM4851ARZ 製品状況: 製造中 5V, 500 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 1.12 Yes -
ADM4852ARZ 製品状況: 製造中 5V, 2.5 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 1.12 Yes -
ADM4853ARZ 製品状況: 製造中 5V, 10 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 1.12 Yes -
ADM4853WARZ-RL7 製品状況: 製造中 5V, 10 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C, Automotive - Yes -
ADM485AR 製品状況: 製造中 5V, 5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C, Not ROHS Compliant $ 2.85 No -
ADM485ARZ 製品状況: 製造中 5V, 5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 2.10 Yes -
ADM485EARZ 製品状況: 製造中 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 1.33 Yes -
ADM485JRZ 製品状況: 製造中 5V, 5 Mbps, 32 nodes, 0 to +70C $ 1.86 Yes -
ADM487EARZ 製品状況: 製造中 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 1.59 Yes -
ADM487EWARZ 製品状況: 製造中 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C, Automotive $ 3.18 Yes -
ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる