シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADM3488:  RS-485/RS-422トランシーバ、3.3V、低消費電力(全二重、250Mbps、スルーレート制限機能付き)

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM3483/ADM3485/ADM3488/ADM3490/ADM3491は低消費電力の差動ライン・トランシーバで、3.3 V単電源で動作するように設計されています。シャットダウン・モードを備えた低消費のため、ADM3483/ADM3485/ADM3488/ADM3490/ADM3491は消費電力が重要なアプリケーションにとっては最適となっています。

ADM3488/ADM3490/ADM3491は全二重の通信を特長としており、一方ADM3483/ADM3485は半二重の通信用として設計されています。

ADM3483/ADM3488はスルーレート制限ドライバを特長としておりEMIを最小化し不適切に終端されたケーブルによって引き起こされる反射を軽減するため、最大250kbpsのデータレートで誤差なしの伝送が出来ます。

ADM3485/ADM3490/ADM3491は最大10Mbpsまで伝送します。レシーバの入力インピーダンスは12kΩですので、バス上に最大32個のトランシーバを接続することが可能です。サーマル・シャットダウン回路はバスの接続や出力の短絡によっておこる過大な電力消費を防ぎます。障害条件の期間中、内部のドライバ回路での極端な温度増加が検出されると、サーマル・シャットダウン回路はドライバ出力を強制的に高インピーダンス状態にします。レシーバは、フェイル・セーフ機能を持っているため、入力が無接続(フローティング)状態のときは、ロジック・ハイの出力レベルになります。これらの製品は商用および工業用温度範囲にわたって完全に仕様規定されています。ADM3483ADM3485/ADM3488/ADM3490は8ピンSOIC_Nで、ADM3491は14ピンSOIC_Nパッケージで供給されます。


アプリケーション
  • 低消費電力RS-485/RS-422アプリケーション
  • テレコム
  • 工業用プロセス制御
  • HVAC

特長と利点

  • 3.3V電源動作
  • 5 Vロジックと相互動作可能
  • 全コモン・モード範囲でEIA RS-422とRS-485に準拠
  • データ・レート・オプション:250kbps
  • 半二重と全二重のオプション
  • 低いEMI干渉のためのスルーレート制限
  • バス上の最大トランシーバ数: 32
  • バスコモン・モード範囲: -7V~+12V
  • -40~+85°Cの温度範囲にわたって仕様規定
  • 8ピンSOICパッケージを採用

ADM3488機能ブロック図

Enter values and click on PowerMe to find power solutions for this IC. PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
(Nominal) For IC being powered
Available System Voltage V Operating Voltage Rail V Load Current A

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM3483/ADM3485/ADM3488/ADM3490/ADM3491: 3.3V Slew Rate Limited, Half and Full Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers Data Sheet (Rev E, 11/2011) (pdf, 449 kB)  データシート PDF
AN-960: RS-485 / RS-422回路の実装ガイド  (pdf, 618 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-960: RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide  (pdf, 245 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1176: Component Footprints and Symbols in the Binary .Bxl File Format  (pdf, 671 kB) アプリケーション・ノート PDF
Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
Webcasts WEBCAST
MS-2443 : RS-485通信ネットワークの有害なEMCイベントに対する保護  (pdf, 0) 技術関連記事 PDF
MS-2443 : RS-485通信ネットワークの有害なEMCイベントに対する保護  (pdf, 0) 技術資料 PDF
Brochure: Motor and Power Control Solutions  (pdf) その他 PDF
Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) その他 PDF
Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) ソリューション・ブリテン PDF
RS-485 アプリケーション・ブリテン(5/2006)  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
終端抵抗の値 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
ADM3488 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM3488 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM3488ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.01 $ 0.91 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM3488ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.91 Y  成分表 PCN 購入
ADM3488ARZN 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 工業用 Tube, 98 $ 1.01 $ 0.91 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADM3488ARZN-RL7 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.91 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる