シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADM2582E:  RS-485トランシーバ、半/全二重、2.5kV信号/電源の絶縁

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメのルーキーズ製品です>>詳細
ADM2582E製品紹介ビデオあります

ADM2582E/ADM2587Eは、信号および電源の完全アイソレーションを内蔵したデータ・トランシーバで±15kVのESD保護を備えおり、マルチポイント伝送ラインを使う高速通信に最適なデバイスです。ADM2582E/ADM2587Eは絶縁したDC-DCコンバータを内蔵していますので、外部にDC-DCの絶縁ブロックを必要としません。

これらの製品は、平衡伝送線向けにデザインされ、ANSI/TIA/EIA-485-A-98とISO 8482:1987(E)に準拠しています。

このデバイスはアナログ・デバイセズのiCoupler技術を採用しており、3チャンネル・アイソレータ、スリー・ステート差動ライン・ドライバ、差動入力レシーバおよびアナログ・デバンセズのisoPower DC-DCコンバータ、をシングル・パッケージに組込んだものです。これらのデバイスは、5Vあるいは3.3Vの単電源で電圧供給され、完全に信号と電源のアイソレーションが内蔵されたRS-485ソリューションを実現します。

ADM2582E/ADM2587Eドライバはアクティブ・ハイのイネーブルを持っています。また、不必要の際にはレシーバ出力を高インピーダンス状態にするアクティブ・ローのレシーバ・イネーブルも用意されています。

このデバイスは、電流制限機能とサーマル・シャットダウン機能も持っているため、出力の短絡とバスの競合時に消費電力が大きくならないように保護されています。このデバイスは工業温度範囲にわたって完全仕様化されており、高集積化20ピンのワイド・ボディSOICパッケージを採用しています。

ADM2582E/ADM2587EはisoPower技術を内蔵しており、トランスを介して電力を転送するために、高周波スイッチング・エレメントを使っています。プリント回路ボード(PCB)のレイアウトでは、ノイズ放出規格を満たすように特別な注意が必要です。ボード・レイアウトの詳細については、アプリケーション・ノートAN-0971「isoPowerデバイスを使った放射妨害波の制御」を参照してください。

アプリケーション

  • 絶縁型RS-485/RS-422インターフェース
  • 工業用フィールド・ネットワーク
  • マルチポイント・データ伝送システム
  • 特長と利点

    • 絶縁RS-485/RS-422トランシーバ、半二重または全二重に構成可能
    • 絶縁型DC/DCコンバータを内蔵したisoPower™
    • RS485入力/出力ピンの±15kV・ESD保護
    • ANSI/TIA/EIA-RS-485-A-98とISO 8482:1987(E)に準拠
    • ADM2582Eのデータ・レート:16Mbps
    • 5Vまたは3.3V動作
    • 1バスに最大256個のノードを接続可能
    • オープン/ショート回路、フェイルセーフ・レシーバ入力
    • 高いコモンモード過渡電圧耐性:25kV/µs以上
    • サーマル・シャットダウン保護機能

    ADM2582E機能ブロック図

    UG-044 Evaluation Board User Guide: Evaluating the ADM2582E/ADM2587E (pdf)

    安全規格認証や適合の取得状況

    iCoupler®デジタル・アイソレータ製品は、UL、CSA、VDE、TÜVなど、様々な規制機関によってテスト、承認されています。
    詳細は、安全規格認証や適合の取得状況をご覧ください。

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品 の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性



    おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  製品ビデオをご用意
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

    サンプル請求


    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


       無償サンプル
    無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
    無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    Enter values and click on PowerMe to find power solutions for this IC. PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
    (Nominal) For IC being powered
    Available System Voltage V Operating Voltage Rail V Load Current A

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADM2582E/ADM2587E: ±15kV ESD保護機能付の信号および電源絶縁型RS-485トランシーバ (Rev B, 06/2011) (pdf, 760 kB)  データシート PDF
    ADM2582E/ADM2587E: Signal and Power Isolated RS-485 Transceiver with ±15 kV ESD Protection Data Sheet (Rev E, 10/2014) (pdf, 405 kB)  データシート PDF
    AN-0971: isoPower デバイスでの EMI 放射制御についての推奨事項  (pdf, 1201 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0971: Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices  (pdf, 406 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1176: Component Footprints and Symbols in the Binary .Bxl File Format  (pdf, 671 kB) アプリケーション・ノート PDF
    ADM2582E: Signal and Power Isolated RS-485 Transceiver Videos HTML
    Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
    This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
    Webcasts WEBCAST
    Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
    This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
    Webcasts WEBCAST
    UG-044: ADM2582E/ADM2587E の評価用ボード  (pdf, 583 kB) ユーザー・ガイド PDF
    MS-2443 : RS-485通信ネットワークの有害なEMCイベントに対する保護  (pdf, 0) 技術関連記事 PDF
    MS-2155: 絶縁した RS-485 ノードのための絶縁した電源を分割する選択方法と回路  (pdf, 290 kB)
    ADI の集積化されたRS-485 絶縁型トランシーバのポートフォーリオにはホトカプラを利用した方法よりも大きな利点をもって激しいシステム設計要求を満足させる柔軟性と性能があります。
    技術関連記事 PDF
    Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
    By Flow Zhao, Design Engineer
    技術関連記事 PDF
    NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
    By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
    技術関連記事 PDF
    High-Performance Multichannel Power-Line Monitoring with Simultaneous-Sampling ADCs
    By Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol. 41, January 2007)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    iCoupler®デジタル・アイソレータ製品の出荷が10億チャネルを達成 (20 Sep 2013) プレス・リリース HTML
    Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
    MS-2443 : RS-485通信ネットワークの有害なEMCイベントに対する保護  (pdf, 0) 技術資料 PDF
    Brochure: Motor and Power Control Solutions  (pdf) その他 PDF
    Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) その他 PDF
    ADM2587E/ADM2582E: Signal and Power Isolated RS-485/RS-422 Transceivers  (pdf, 2364 kB) その他 PDF
    産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
    Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    終端抵抗の値 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How do I learn about new iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Are iCoupler products Pb-free? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    With which regulatory standards do iCoupler products comply? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the benefits of iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADM2582E IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADM2582E モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADM2582EBRWZ 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Tube, 37 $ 7.65 $ 6.50 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM2582EBRWZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Reel, 400 - $ 6.50 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -
    ADM2582E Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADM2582EEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 75.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる