シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM3232E:  RS-232ライン・ドライバ/レシーバ、±15kV ESD保護機能、3.3V

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM3232Eトランシーバは、3.3Vの単電源で動作する高速、2チャンネルRS-232/V.28インターフェース・デバイスです。消費電力が低いため、バッテリ駆動の携帯型計測機器に最適です。ADM3232Eは、EIA-232EおよびCCITT V.28仕様に準拠し、最大460kspsのデータレートで動作します。

RS-232(T_OUTおよびR_IN)とTTL/CMOS(T_IN and R_OUT)の入力および出力はすべて、静電気放電に対して保護されています(最大±15kVのESD保護)。したがって、IEC 1000-4-2要求仕様に対する適合性が保証されます。)の入力および出力はすべて、静電気放電に対して保護されています(最大±15kVのESD保護)。したがって、IEC 1000-4-2要求仕様に対する適合性が保証されます。

ADM3232Eは、入力/出力ピンに対して±15kVのESD保護機能を搭載しているため、電気的に過酷な環境での動作やRS-232ケーブルが頻繁に抜差しされる用途に最適です。

放射も非常に厳しい制限範囲内に制御されます。CMOS技術を採用し、消費電力をその絶対最小値に維持するため、携帯型機器のアプリケーションではバッテリ寿命が最大限に引き伸ばされます。

電圧ダブラー/インバータ用に4本の0.1µFチャージ・ポンプ・コンデンサが外付けされるため、3.3Vの単電源動作が可能です。

ADM3232Eは、16ピンのナローSOICパッケージに加えて、省スペースの16ピンTSSOPパッケージでも提供しています。

アプリケーション

  • 汎用のRS-232データ・リンク
  • 携帯型計測機器
  • ハンドセット
  • 工業用/通信用診断ポート
  • 特長と利点

    • データレート:460kbps
    • 2個のトランスミッタと2個のレシーバを内蔵
    • EIA-232E仕様に適合
    • 0.1µFチャージ・ポンプ・コンデンサ
    • TTL/CMOSおよびRS-232 I/Oに対してIEC 1000-4-2(801.2)に準拠したESD保護
    • 接触放電:±8kV
    • エア・ギャップ放電:±15kV

    ADM3232E機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADM3232E: ±15 kV ESD Protected, 3.3 V, RS-232 Line Driver/Receiver Data Sheet (Rev B, 04/2011) (pdf, 260 kB)  データシート PDF
    RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) メディア掲載一覧 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADM3232E モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADM3232EARNZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Tube, 48 $ 1.51 $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM3232EARNZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入
    ADM3232EARUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 1.51 $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM3232EARUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入
    ADM3232EARWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 1.51 $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM3232EARWZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる