シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7306:  RS-232/RS-422トランシーバ、+5V電源

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7306ライン・ドライバ/レシーバは、5Vのモノリシック製品で、TTL信号レベルとデュアル・スタンダードのEIA RS-232/RS422信号レベル間のインターフェースを提供します。この製品は、2つのRS-232ドライバ、1つのRS-422ドライバ、1つのRS-232レシーバ、およびRS-232またはRS-422としてどちらにでも構成することのできる1つのレシーバ経路を含んでいます。

内部のチャージポンプ電圧変換器は、+5Vの単電源電圧からの動作の便宜を計らいます。内部チャージポンプは、±10Vのレベルを生成しますので、RS-232の出力レベルは、外部の両電源電圧の必要なしに、実現することが可能です。

高効率のチャージポンプ設計は、無極性、超小型0.1μFコンデンサーを使うことによって動作することが可能です。このことは、10μF以上のコンデンサーを使う従来型の製品に対して、プリント回路ボードのスペースをセーブする考察を提供します。またチャージポンプの出力電圧は、両電源を必要とする外部回路への電源として使うこともできます。

RS-232チャンネルは、最大100kHzまでの通信レートに対して適しており、RS-422チャンネルは、最大5MHzまでの高速通信に対して適応します。RS-422伝送の相補出力は、しっかりとマッチングしており、相補出力間の低いタイミング・スキューを特長としています。このことは、しばしば、厳しいシステム・タイミング仕様に合致するような、基本要求となります。

全ての入力はESDに対する保護を備えており、全てのドライバ出力は高電流のソース及びシンク能力を特長とし、出力上での短絡回路に対しては内部的に保護されます。ラッチ・アップをガードするためにエピタキシャル・レイヤが使われています。

この製品は、24ピンSOICパッケージを採用しています。

特長と利点

  • 1チップ上のRS-232とRS-422
  • +5 V単電源動作
  • 0.1μコンデンサー
  • 高速、低スキューのRS-422動作
  • 短絡回路保護機能
  • 優れたノイズ耐性
  • 低消費BiCMOS技術
  • -40℃~+85℃動作

AD7306 機能ブロック図

AD7306 ブロック図
AD7306 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7306: +5 V Powered RS-232/RS-422 Transceiver Data Sheet (Rev B, 08/1994) (pdf, 149 kB)  データシート PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
技術関連記事 DOC
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) ソリューション・ブリテン PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) その他 PDF
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
AD7306 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7306AN 製品状況: 最終購入可能日 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 9.36 $ 9.11 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7306ANZ 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 8.34 $ 8.13 Y  成分表 PCN 購入
AD7306AR 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 9.36 $ 9.11 N  成分表 PCN 購入
AD7306AR-REEL 製品状況: 最終購入可能日 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 - $ 9.11 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7306ARZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 8.34 $ 8.13 Y  成分表 PCN 購入
AD7306JN 製品状況: 最終購入可能日 24 ld PDIP 24 商用 Tube, 15 $ 9.23 $ 9.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7306JNZ 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 商用 Tube, 15 $ 8.23 $ 8.02 Y  成分表 PCN 購入
AD7306JR 製品状況: 最終購入可能日 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Tube, 31 $ 9.23 $ 9.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7306JRZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Tube, 31 $ 8.23 $ 8.02 Y  成分表 PCN 購入
AD7306JRZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Reel, 1000 - $ 8.02 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる