トピック
-
2012年5月23日
iPadがあたる!
「加速度を当てよう"Guess the G"」コンテストを開催しています。
ふるってご参加ください!
厳しい環境のアプリケーションにおける回路保護に強いのはアナログ・デバイセズ。スイッチからマルチプレクサまで、過電圧保護、耐ラッチアッププロテクション機能付きなどバラエティー豊かな製品を、業界最先端の小型パッケージで提供しています。
弊社日本法人おススメ製品のひとつ、ADG508Fは各チャンネルに保護機能を持つ8ch CMOSアナログ・マルチプレクサで、フォールトプロテクション機能を備えています。3個のMOSFETを直列に接続した構造を採用しており、過電圧や電源オフ時の信号入力が生じた場合に、デバイスと信号源を保護します。
回路保護素子の製品一覧からご希望のスペックでお選びいただけます。アプリケーション・ノート、ホワイトペーパーやビデオなど技術資料もぜひご覧ください。
iCoupler デジタル・アイソレータのニュースを配信しています。こちらも是非、ご参考ください。
| Part# | Sw/Mx Function x # | Ron (Ohms) | Supply V Guar Performance | Operating Temp Range | Available Packages | US Price 1000-4999 | -3dB Bandwidth | t Transistion | Power Dissipation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADG508F![]() | (8:1) x 1 | 300Ohm | Dual_(±12V), Dual_(±15V) | -40 to +85 | DIP, SOIC |
$ | - | 200ns | 3mW |
| ADG438F | (8:1) x 1 | 400Ohm | Dual_(±15V) | -40 to +105 | DIP, SOIC |
$ | - | 170ns | 2.6mW |
| ADG439F | (4:1) x 2 | 400Ohm | Dual_(±15V) | -40 to +105 | DIP, SOIC |
$ | - | 170ns | 2.6mW |
| ADG509F | (4:1) x 2 | 300Ohm | Dual_(±12V), Dual_(±15V) | -40 to +85 | DIP, SOIC |
$ | - | 200ns | 3mW |
| ADG528F | (8:1) x 1 | 300Ohm | Dual_(±12V), Dual_(±15V) | -40 to +85 | DIP, LCC |
$ | - | 200ns | 3mW |
| Part# | Configuration | # Sw Functions | Ron (ohms) | Max Pos Supply | Max Neg Supply | Package | Price* (1000 pcs.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADG5212 | ✓ | SPST/NO | 4 | 160Ohm | 40V | 22V | CSP, SOP |
$ |
| ADG5213 | ✓ | SPST/NO-NC | 4 | 160Ohm | 40V | 22V | CSP, SOP |
$ |
| ADG5234 | ✓ | SPDT/NO-NC | 4 | 160Ohm | 36V | 22V | SOP |
$ |
| ADG5412 | ✓ | SPST/NO | 4 | 9Ohm | 40V | 20V | CSP, SOP |
$ |
| ADG5413 | ✓ | SPST/NO-NC | 4 | 9Ohm | 36V | 20V | CSP, SOP |
$ |
| ADG5434 | ✓ | SPDT/NO-NC | 4 | 12.5Ohm | 40V | 22V | SOP |
$ |
| ADG5436 | SPDT/NO-NC | 2 | 9Ohm | 40V | 22V | SOP |
$ |
| Part# | Sw/Mx Function x # | Ron (Ohms) | Supply V Guar Performance | Operating Temp Range | -3dB Bandwidth | t Transistion | Max Analog Signal Range | Power Diss | Available Packages | US Price 1000-4999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADG5433 | ✓ | (2:1) x 3 | 12.5Ohm | Dual_(±12V), Dual_(±15V), Dual_(±20V), Single_(+12V), Single_(+15V), Single_(+36V) | -40 to +125 | 150MHz | 150ns | Vss to Vdd | 1.4mW | CSP, SOP |
$ |
AD8180![]() | ✓ | (2:1) x 1 | - | Dual_(±5V) | -40 to +85 | 930MHz | 14ns | - | 45mW | DIP, SOIC |
$ |
| AD8170 | (2:1) x 1 | - | Dual_(±5V) | -40 to +85 | 250MHz | 9.1ns | - | 110mW | DIP, SOIC |
$ | |
| AD8174 | (4:1) x 1 | - | Dual_(±5V) | -40 to +85 | 250MHz | 9.1ns | - | 130mW | DIP, SOIC |
$ | |
| AD8182 | ✓ | (2:1) x 2 | - | Dual_(±5V) | -40 to +85 | 780MHz | 10ns | - | 80mW | DIP, SOIC |
$ |
| AD8183 | (2:1) x 3 | - | Dual_(±5V) | -40 to +85 | 590MHz | 15ns | ±3V | 300mW | SOP |
$ |
| Part# | Configuration | # Sw Functions | Ron (ohms) | Max Pos Supply | Max Neg Supply | Package | Price* (1000 pcs.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADG4612Reference Circuit Available | ✓ | SPST/NO | 4 | 4.5Ohm | 12V | 5V | SOP |
$ |
| ADG4613 | ✓ | SPST/NO-NC | 4 | 4.5Ohm | 12V | 5V | CSP, SOP |
$ |
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。